Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Thorsman LED-arbeidslamper
Bilde av IMT33133 Schneider Electric

IMT33133

El-nummer: 3205009

Bilde av IMT33133 Schneider Electric
IMT33133
El-nummer: 3205009

Thorsman LED oppladbart arbeidslys 17W IP54 , leveres med lader 230V og bil 12V

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606481202666
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Thorsman
    produkt eller type komponent
    Arbeidslampe
    applikasjon
    Belysning
    lyskilde
    LED
    Komplementær
    installasjonstype
    Utendørs
    Innendørs
    [Ue] merkespenning
    220...240 V
    type nettverk
    AC
    nettverksfrekvens
    50/60 Hz
    plugg pol konfigurasjon
    2P
    plugg standard
    Europeisk
    luminous flux
    1500 lm
    bulb lifespan
    50000 t
    fargegjengivelse
    Ra=80
    tilgjengelig utstyr
    Med tilkobling
    elektrisk isolasjonsklasse
    Klasse II
    høyde
    270 mm
    bredde
    130 mm
    dybde
    315 mm
    vekt
    1,86 kg
    gjeldende land
    Kina
    Miljø
    miljøegenskaper
    Dustproof
    Sprutsikker
    IP-grad
    IP54
    IK beskyttelsesklasse
    IK07
    omgivelsestemperatur drift
    −10…40 °C
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    1860,000 g
    Forpakning 1 høyde
    270,000 mm
    Forpakning 1 bredde
    130,000 mm
    Forpakning 1 lengde
    315,000 mm
    Bærekraftig
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
    Garantiperiode
    Garanti
    18 måneder
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk8
    • norsk3
    • English5
    • French1
    • German1
    • Italian1
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 4.7 MB
    Dato 30.09.19
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 260.2 KB
    Dato 19.02.18
    Brosjyre
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 2.7 MB
    Dato 10.02.14
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 3.1 MB
    Dato 03.06.13
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    IMT33133 : IMT33133_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    IMT33133_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 06.07.20
    Beskrivelse
    IMT33133_ROHS_DECLARATION
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    IMT33133 : IMT33133_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    IMT33133_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 06.07.20
    Beskrivelse
    IMT33133_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    IMT33133 : IMT33133_REACH_DECLARATION
    Beskrivelse
    IMT33133_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 06.07.20
    Beskrivelse
    IMT33133_REACH_DECLARATION
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 187.4 KB
    Dato 13.06.18
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.