Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Multifix installasjonsbokser
Bilde av IMT36029 Schneider Electric

IMT36029

El-nummer: 1223256

Bilde av IMT36029 Schneider Electric
IMT36029
El-nummer: 1223256

Veggboks 57/100F-1,5

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606485112107
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Multifix
    produktnavn
    Multifix Eco
    produkt eller type komponent
    Apparatus box
    antall pr. sett
    Sett á 25
    Komplementær
    montering av enhet
    Innfelt
    sammensetning av enhet
    Deksel
    Beam fixing of steel
    Stub with locking tabs of stainless steel
    Boremal
    antall kombi stubber
    6 stiv diameter: 16 mm / 20 mm
    antall hull
    1.5 gangs
    form
    Ovalt
    fargetone
    Grå ( NCS 3500)
    materiale
    PEHD (polyetylen med høy tetthet)
    distance between supports
    60 mm
    diameter
    71 mm
    innvendig dybde
    55 mm
    lengde
    156 mm
    bredde
    58 mm
    dybde
    148 mm
    vekt
    0,154 kg
    kabeltverrsnitt
    2,5 mm²
    Miljø
    standarder
    IEC 60670-1
    omgivelsestemperatur drift
    −25…90 °C
    IP-grad
    IP40
    Bærekraftig
    REACh-regelverk
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk11
    • norsk7
    • English8
    • Finnish3
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Swedish4
    Bruker guide
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 91.3 KB
    Dato 27.11.12
    Inst. manual 1.5 module Apparatus box (Versjon 2)
    Beskrivelse
    Installation manual
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 77.5 KB
    Dato 08.11.11
    Beskrivelse
    Installation manual
    Sertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 670.2 KB
    Dato 23.11.18
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 456 KB
    Dato 06.05.10
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 301.8 KB
    Dato 22.11.18
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 243.5 KB
    Dato 20.11.18
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 102.9 KB
    Dato 13.12.12
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    IMT36029 : Veggboks 57/100F-1,5
    Beskrivelse
    Veggboks 57/100F-1,5
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 30.10.20
    Beskrivelse
    Veggboks 57/100F-1,5
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    IMT36029 : Veggboks 57/100F-1,5
    Beskrivelse
    Veggboks 57/100F-1,5
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 30.10.20
    Beskrivelse
    Veggboks 57/100F-1,5
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    IMT36029 : Veggboks 57/100F-1,5
    Beskrivelse
    Veggboks 57/100F-1,5
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 30.10.20
    Beskrivelse
    Veggboks 57/100F-1,5
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 189.3 KB
    Dato 20.11.19
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.