Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Multifix installasjonsbokser
Bilde av IMT36039 Schneider Electric

IMT36039

El-nummer: 1213305

Green premium brand logo
Bilde av IMT36039 Schneider Electric
IMT36039
El-nummer: 1213305
Green premium brand logo

Skjøtemuffe 20mm plast

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606485113180
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Multifix
    serie kompatibilitet
    Multifix Eco
    produkt eller type komponent
    Jointing sleeve
    produktspesifikk applikasjon
    For joining of rigid and flexible conduits
    antall pr. sett
    Sett á 50
    Komplementær
    fargetone
    Transparent
    materiale
    PEHD (polyetylen med høy tetthet)
    diameter
    20 mm
    lengde
    50 mm
    bredde
    27 mm
    dybde
    27 mm
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    REACh-regelverk
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
    Miljøinformasjon
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • norsk3
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    IMT36039 : IMT36039_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    IMT36039_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 30.10.20
    Beskrivelse
    IMT36039_ROHS_DECLARATION
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    IMT36039 : IMT36039_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    IMT36039_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 30.10.20
    Beskrivelse
    IMT36039_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    IMT36039 : Skjøtemuffe 20mm plast
    Beskrivelse
    Skjøtemuffe 20mm plast
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 30.10.20
    Beskrivelse
    Skjøtemuffe 20mm plast
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.