Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Multifix installasjonsbokser
Bilde av IMT36056 Schneider Electric

IMT36056

El-nummer: 1223281

Green premium brand logo
Bilde av IMT36056 Schneider Electric
IMT36056
El-nummer: 1223281
Green premium brand logo

Veggboks 60/46 korr.rør

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606485113357
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Multifix
    produktnavn
    Multifix Multi
    produkt eller type komponent
    Multi apparatus box
    antall pr. sett
    Sett á 50
    Komplementær
    montering av enhet
    Innfelt
    monteringssupport
    Hul vegg
    antall hull
    1 hull
    kabelinngang
    4 vinklet oppføring for 16 mm bunn fleksible rør
    fargetone
    Grå ( NCS 3500)
    materiale
    PEHD (polyetylen med høy tetthet) ( ubehandlet)
    distance between supports
    60 mm
    diameter
    82 mm
    innvendig dybde
    60 mm
    lengde
    82 mm
    bredde
    82 mm
    dybde
    62 mm
    kabeltverrsnitt
    2,5 mm²
    rør diameter
    20 mm
    forsegling
    Uten
    Miljø
    standarder
    IEC 60670-1
    omgivelsestemperatur drift
    −25…90 °C
    IP-grad
    IP30
    miljøegenskaper
    Halogenfri
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
    Miljøinformasjon
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk4
    • norsk3
    • English2
    Sertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 217.9 KB
    Dato 09.03.15
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    IMT36056 : IMT36056_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    IMT36056_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 30.10.20
    Beskrivelse
    IMT36056_ROHS_DECLARATION
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    IMT36056 : IMT36056_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    IMT36056_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 30.10.20
    Beskrivelse
    IMT36056_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Produktmiljøprofil
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    MULTIFIX MULTI APP.BOX (Versjon 2.0)
    Beskrivelse
    MULTIFIX MULTI APP.BOX
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 309.6 KB
    Dato 10.06.20
    Beskrivelse
    MULTIFIX MULTI APP.BOX
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.