Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Multifix installasjonsbokser
Bilde av IMT36190 Schneider Electric

IMT36190

El-nummer: 1225223

Bilde av IMT36190 Schneider Electric
IMT36190
El-nummer: 1225223

PÅVEGGBOKS 43/22S

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480164019
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Multifix
    serie
    Multifix
    produktnavn
    Multifix Eco
    produkt eller type komponent
    Liten veggboks
    antall pr. sett
    Sett á 50
    Komplementær
    antall stubber
    3 - diameter: 16 mm
    lengde
    99 mm
    bredde
    55 mm
    dybde
    44 mm
    tilkoblinger
    Snap-on
    diameter
    50 mm
    innvendig dybde
    40 mm
    maximum cable cross section
    2,5 mm²
    forsegling
    Uten
    overflatebehandling
    Galvanisert
    Miljø
    miljøegenskaper
    Halogenfri
    Bærekraftig
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Miljøinformasjon
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • norsk1
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    IMT36190 : PÅVEGGBOKS 43/22S
    Beskrivelse
    PÅVEGGBOKS 43/22S
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 30.10.20
    Beskrivelse
    PÅVEGGBOKS 43/22S
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.