Hold musepekeren over bilde for å zoome inn
+ 8
3 videoer
Nedfellbar bordenhet XS - 5W -Qi sertifisert - Antrasitt - USB-A Kabel 2m
El-nummer:
1283912
INS44010
fargenyanse:
produkt eller type komponent:
Type of USB power supply:
EAN: 3606489819262
Trådløs lader, 5W
LED- og lydindikatorer
Enkel montering uten verktøy i 60 mm hull
2 m tilkoblingskabel med USB type A plugg
For tabelltykkelse 10-50 mm
Transparens
Bærekraft
Green PremiumTM-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO2-produkter.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Tilfredshetsresultater
REACh fri for SVHC
REACh-regelverk
EU RoHS-direktiv
I samsvar
Kinas RoHS-forskrift
Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon
Produktets livssyklus