Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Canalis KT
Bilde av KTA1000ET740 Schneider Electric

KTA1000ET740

Green premium brand logo
Bilde av KTA1000ET740 Schneider Electric
KTA1000ET740
Green premium brand logo

KT 5X1000AL SKINNE 4M

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606485022406
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Canalis
    produktnavn
    KT
    produkt eller type komponent
    Kapslet strømskinne
    strømskinnebeskrivelse
    Transportlengde
    kortnavn utstyr
    KTA
    applikasjon
    Mater lengde
    materiale
    Aluminium
    [Ie] nominell driftsstrøm
    1000 A på 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    antall uttakspunkter
    0
    earth conductor
    Forsterket
    short-circuit level
    Forsterket versjon
    lengde
    4000 mm
    tilgjengelig utstyr
    Jointing unit
    Trunking unit
    Komplementær
    Kapslingsmateriale
    Polyester film
    kontaktmateriale
    Kopper
    [Ue] merkespenning
    1000 V
    nettverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolasjonsspenning
    1000 V