Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Canalis KT
Bilde av KTA2500ET33D Schneider Electric

KTA2500ET33D

Green premium brand logo
Bilde av KTA2500ET33D Schneider Electric
KTA2500ET33D
Green premium brand logo

KT 3X2500AL SKINNE TILPASSNING

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606485023694
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Canalis
    produktnavn
    KT
    produkt eller type komponent
    Kapslet strømskinne
    strømskinnebeskrivelse
    Transportlengde
    kortnavn utstyr
    KTA
    applikasjon
    Mater lengde
    materiale
    Aluminium
    [Ie] nominell driftsstrøm
    2500 A at 35 °C
    polarity
    3L + PE
    antall uttakspunkter
    0
    earth conductor
    Standard jording
    short-circuit level
    Standard versjon
    lengde
    2501…3000 mm
    tilgjengelig utstyr
    Jointing unit
    Trunking unit
    Komplementær
    Kapslingsmateriale
    Polyester film
    kontaktmateriale
    Kopper
    [Ue] merkespenning
    1000 V
    nettverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolasjonsspenning