KTA2500LP5A1
-
Egenskaper
Teknisk informasjon serie Canalisproduktnavn KTprodukt eller type komponent Albu/vinkelstrømskinnebeskrivelse Standardkortnavn utstyr KTAapplikasjon Endre retningmateriale Aluminium[Ie] nominell driftsstrøm 2500 A at 35 °Cpolarity 3L + N + PEretningsendring typen direction 1: flat to rightoperating angle 90 °earth conductor Forsterketshort-circuit level Standard versjontilgjengelig utstyr Trunking unitJointing unitKomplementær Kapslingsmateriale Polyester filmkontaktmateriale Kopper[Ue] merkespenning 1000 Vnettverksfrekvens 50/60 Hz[Ui] isolasjonsspenning