Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Canalis KT
Bilde av KTB0120YC107A Schneider Electric

KTB0120YC107A

Green premium brand logo
Bilde av KTB0120YC107A Schneider Electric
KTB0120YC107A
Green premium brand logo

FLEX LINK RETT 120x300-600 Bi

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606489515942
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Canalis
    produktnavn
    KT
    produkt eller type komponent
    Flat flexible link
    kortnavn utstyr
    KTB
    tilbehør / separat del kategori
    Tilkoblingstilbehør
    isolasjon
    Non-insulated
    lengde
    300…600 mm
    Komplementær
    tilkoblingsklemmer
    Avlange hull, 8 x , 14 mm
    bredde
    120 mm
    dybde
    7 mm
    vekt
    1,9 kg
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    REACh-regelverk
    EU RoHS-direktiv
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
    Miljøinformasjon
    Produktets livssyklus
    WEEE
    Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
    PVC-fri
    Ja
    Garantiperiode
    Garanti
    18 måneder
  • Vis mer
    View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk10
    • norsk3
    • English7
    • Chinese2
    • French3
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Russian2
    • Spanish2
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Versjon 5.0)
    Beskrivelse
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 47 MB
    Dato 23.09.19
    Beskrivelse
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Versjon 5.0)
    Beskrivelse
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 46.8 MB
    Dato 23.09.19
    Beskrivelse
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Bruker guide
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 5.6 MB
    Dato 01.11.18
    Sertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 272 KB
    Dato 24.04.17
    Instruksjonsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 8.5 MB
    Dato 01.03.17
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 11.8 MB
    Dato 01.05.15
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    KTB0120YC107A : KTB0120YC107A_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    KTB0120YC107A_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 03.12.20
    Beskrivelse
    KTB0120YC107A_ROHS_DECLARATION
    Informasjon om levetidsslutt
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    Canalis KTA 800 to 5000A (Versjon 3.0)
    Beskrivelse
    Canalis KTA 800 to 5000A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 328.6 KB
    Dato 31.03.20
    Beskrivelse
    Canalis KTA 800 to 5000A
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    KTB0120YC107A : KTB0120YC107A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    KTB0120YC107A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 03.12.20
    Beskrivelse
    KTB0120YC107A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    KTB0120YC107A : KTB0120YC107A_REACH_DECLARATION
    Beskrivelse
    KTB0120YC107A_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 03.12.20
    Beskrivelse
    KTB0120YC107A_REACH_DECLARATION
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.