Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Canalis KT
Bilde av KTC1350EL33 Schneider Electric

KTC1350EL33

Bilde av KTC1350EL33 Schneider Electric
KTC1350EL33

KT 3X1350CU MATEBOKS EL N3

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606485064987
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Canalis
    produktnavn
    KT
    produkt eller type komponent
    Center feeder trunking
    kortnavn utstyr
    KTC
    applikasjon
    Mater lengde
    forsyning
    Dry-type transformer
    materiale
    Kobber
    [Ie] nominell driftsstrøm
    1350 A på 35 °C
    plassering av nøytral
    Høyre
    earth conductor
    Standard jording
    short-circuit level
    Standard versjon
    tilgjengelig utstyr
    Trunking unit
    Komplementær
    Kapslingsmateriale
    Polyester film
    kontaktmateriale
    Kopper
    [Ue] merkespenning
    1000 V
    nettverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolasjonsspenning
    1000 V
    [Icw] merkekorttidsstrøm
    50 kA
    [Ipk] tillatt peakstrøm
    110 kA
    Strålings magnetfelt
    0,5 µT
    termisk belastning grense
    2500 A².s
    THDI
    15…33 % 1000 A
    0…15 % 1350 A
    maximum voltage drop
    <0,0031 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
    <0,0034 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
    <0,0033 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
    <0,0031 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
    Monteringsmetode
    Med skruer
    montering
    Plate
    polarity
    3L + PE
    antall uttakspunkter
    0
    standarder
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    dimensjonstype
    Lagd til mål
    senteravstand fane
    390…700 mm
    bar width
    160 mm
    dybde
    140 mm
    høyde
    364 mm
    lengde
    rettning 1: 260 mm
    1680 mm
    farge
    Hvit ( RAL 9001)
    lineær last
    25 kg/m
    Miljø
    IP-grad
    IP55 i samsvar med IEC 60529
    IK beskyttelsesklasse
    IK08 i samsvar med IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C ( 100 % av In)
    35…40 °C ( 95 % av In)
    40…45 °C ( 90 % av In)
    45…50 °C ( 84 % av In)
    50…55 °C ( 79 % av In)
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    36,15 kg
    Forpakning 1 høyde
    28 cm
    Forpakning 1 bredde
    13,8 cm
    Forpakning 1 lengde
    190 cm
    Garantiperiode
    Garanti
    18 måneder
  • Vis mer
    View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk10
    • English10
    • Chinese5
    • French6
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Versjon 5.0)
    Beskrivelse
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 47 MB
    Dato 23.09.19
    Beskrivelse
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Bruker guide
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 8.7 MB
    Dato 01.11.18
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 5.6 MB
    Dato 01.11.18
    CAD
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 1.4 GB
    Dato 21.01.20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versjon 3.0)
    Filer i dokumentet
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 290.7 MB
    Dato 09.06.17
    Filer i dokumentet
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 3X1350CO FEED UNIT EL N3 (Versjon 1.0)
    Filer i dokumentet
    stp
    353.3 KB
    pdf
    71.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 424.8 KB
    Dato 14.01.14
    Filer i dokumentet
    stp
    353.3 KB
    pdf
    71.5 KB
    Sertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 516.7 KB
    Dato 25.05.05
    Instruksjonsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 11.3 MB
    Dato 03.04.17
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 128.7 KB
    Dato 01.08.19
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.