Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   TeSys B
Bilde av LC1BM33M22 Schneider Electric
Utgått

LC1BM33M22

Bilde av LC1BM33M22 Schneider Electric
Utgått
LC1BM33M22

Kontaktor 1000A 220VAC

Vis flere egenskaper
Det finnes ingen erstatning for LC1BM33M22. Kontakt oss for mer informasjon.
  • EAN
    3389110103045
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    TeSys
    produktnavn
    TeSys B
    produkt eller type komponent
    Kontaktor
    kortnavn utstyr
    LC1BM
    contactor application
    Motor-varme-lys
    driftskategori
    AC-3
    AC-1
    styrestrømstype
    AC
    coil type
    Standard
    Antall poler
    3P
    kontakttype
    3 NO
    [Ie] nominell driftsstrøm
    1250 A 40 °C) AC AC-1 for hovedstrøm
    1000 A 55 °C) AC AC-3 for hovedstrøm
    Motoreffekt kW
    530 kW på 1000 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
    160 kW på 400V AC 50/60 Hz ( AC-4)
    280 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
    500 kW på 380...400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
    530 kW på 415 v AC 50/60 Hz ( AC-3)
    560 kW på 440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
    600 kW på 500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
    670 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
    hjelpekontakt sammensetning
    2 NO + 2 NC
    [Uc] control circuit voltage
    220 V AC 50...400 Hz
    Komplementær
    control circuit voltage limits
    Drop-out: 0,3 - 0,5 Uc på 50...400 Hz
    Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc på 50...400 Hz
    [Ui] isolasjonsspenning
    1000 V - for hovedstrøm i samsvar med IEC 60158-1
    1000 V - for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947-4
    1500 V - for hovedstrøm i samsvar med VDE 0110 gruppe C
    Monteringsmetode
    Fast
    montering
    Hakk monteringsskinnene
    Bar støttebrakett
    Tiltrekkningsmoment
    Hovedstrøm: 35 N.m - på skinner
    [Ue] merkespenning
    Hovedstrøm: <= 1000 V AC 50/60 Hz
    [Ith] fri luft termisk strøm
    1250 A på <40 °C for hovedstrøm
    Irms rated making capacity
    10000 A på 1000 V AC for hovedstrøm i samsvar med IEC 60158-1
    10000 A på 1000 V AC for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947-4
    rated breaking capacity
    10000 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60158-1
    10000 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947-4
    4000 A på 1000 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60158-1
    4000 A på 1000 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947-4
    8000 A på 660...690 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60158-1
    8000 A på 660...690 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947-4
    9000 A på 500 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60158-1
    9000 A på 500 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947-4
    sikringsstørrelse
    1200 A aM på <= 440 V for hovedstrøm
    1200 A gI på <= 440 V for hovedstrøm
    1500 A gI på <= 440 V for hovedstrøm
    gjennomsnittlig impedanse
    0,18 mOhm - Ith 1250 A 50 Hz for hovedstrøm
    power dissipation per pole
    180 W AC-3 - Ith 1250 A
    280 W AC-1 - Ith 1250 A
    inrush power in VA
    1300 VA
    Hold-in strømforbruk i VA
    31 VA 50/60 Hz
    driftstid
    100...150 ms lukke
    50...100 ms åpne
    mekanisk levetid
    1200000 sykluser
    Bruksområde
    120 cyc/h på <55 °C
    høyde
    490 mm
    bredde
    570 mm
    dybde
    475 mm
    vekt
    57 kg
    Miljø
    standarder
    VDE 0660
    BS 5424
    IEC 60947-4
    IEC 60158-1
    NF C 63-110
    produktsertifikater
    RINA
    CSA
    BV
    protective treatment
    TC
    TH
    omgivelsestemperatur drift
    −5…55 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    −60…80 °C
    operating altitude
    3000 m uten lastreduksjon
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    54 kg
    Bærekraftig
    REACh-regelverk
    EU RoHS-direktiv
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
    WEEE
    Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer
    View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk10
    • norsk5
    • English7
    • French3
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versjon 10.0)
    Beskrivelse
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 118.2 MB
    Dato 22.07.20
    Beskrivelse
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B10 Bar mounted contactors TeSys B (Versjon 7.0)
    Beskrivelse
    Contactors with pre-defined composition : TeSys BContactors with variable composition : TeSys CV1B, CV3B, order form Contactors for heating applications 3000 V : TeSys B
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 8.6 MB
    Dato 22.07.20
    Beskrivelse
    Contactors with pre-defined composition : TeSys BContactors with variable composition : TeSys CV1B, CV3B, order form Contactors for heating applications 3000 V : TeSys B
    TeSys B - Bar-mounted variable composition contactors - Catalog 2020 (Versjon 4.0)
    Beskrivelse
    Very high power contactors for railways, mining, industry, power generation... up to 2750 Amp, 1000 V AC, 850V DC
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 13.7 MB
    Dato 08.07.20
    Beskrivelse
    Very high power contactors for railways, mining, industry, power generation... up to 2750 Amp, 1000 V AC, 850V DC
    CAD
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    Instruksjonsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 7.7 MB
    Dato 01.06.16
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    LC1BM33M22 : Kontaktor 1000A 220VAC
    Beskrivelse
    Kontaktor 1000A 220VAC
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29.11.20
    Beskrivelse
    Kontaktor 1000A 220VAC
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    LC1BM33M22 : Kontaktor 1000A 220VAC
    Beskrivelse
    Kontaktor 1000A 220VAC
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29.11.20
    Beskrivelse
    Kontaktor 1000A 220VAC
    Produktmiljøprofil
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Versjon 3.0)
    Beskrivelse
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 369.2 KB
    Dato 10.03.20
    Beskrivelse
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    LC1BM33M22 : Kontaktor 1000A 220VAC
    Beskrivelse
    Kontaktor 1000A 220VAC
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29.11.20
    Beskrivelse
    Kontaktor 1000A 220VAC
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.