Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   TeSys D
Bilde av LC1D65A3U7 Schneider Electric
Utgått

LC1D65A3U7

Green premium brand logo
Bilde av LC1D65A3U7 Schneider Electric
Utgått
LC1D65A3U7
Green premium brand logo

Kontaktor 65AC3 Elink 240VACfj

Vis flere egenskaper
Det finnes ingen erstatning for LC1D65A3U7. Kontakt oss for mer informasjon.
  • EAN
    3389118328525
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    TeSys
    produktnavn
    TeSys D
    produkt eller type komponent
    Kontaktor
    kortnavn utstyr
    LC1D
    contactor application
    Omsk last
    Motor control
    driftskategori
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    Antall poler
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] merkespenning
    Hovedstrøm: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Hovedstrøm: <= 300 V DC
    [Ie] nominell driftsstrøm
    80 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-1 for hovedstrøm
    65 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-3 for hovedstrøm
    Motoreffekt kW
    11 kW på 400V AC 50/60 Hz ( AC-4)
    18,5 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
    30 kW på 380...400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
    37 kW på 500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
    37 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
    motor power HP (UL / CSA)
    40 hp på 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faser
    5 hp på 115 V AC 50/60 Hz for 1 fase
    10 hp på 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fase
    20 hp på 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faser
    20 hp på 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faser
    50 hp på 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faser
    kontrollkretstype
    AC på 50/60 Hz
    Styrespenning
    240 V AC 50/60 Hz
    hjelpekontakt sammensetning
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    6 kV i samsvar med IEC 60947
    overspenningskategori
    III
    [Ith] fri luft termisk strøm
    10 A på <60 °C for signale krets
    80 A på <60 °C for hovedstrøm
    Irms rated making capacity
    140 A AC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
    250 A DC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
    1000 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
    rated breaking capacity
    1000 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
    [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
    520 A på <40 °C - 10 s for hovedstrøm
    900 A på <40 °C - 1 s for hovedstrøm
    110 A på <40 °C - 10 min for hovedstrøm
    260 A på <40 °C - 1 min for hovedstrøm
    100 A - 1 s for signale krets
    120 A - 500 ms for signale krets
    140 A - 100 ms for signale krets
    sikringsstørrelse
    10 A gG for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
    125 A gG på <= 690 V koordinasjon type 1 for hovedstrøm
    125 A gG på <= 690 V koordinasjon type 2 for hovedstrøm
    gjennomsnittlig impedanse
    1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for hovedstrøm
    [Ui] isolasjonsspenning
    Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
    Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
    Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1
    Signale krets: 600 V CSA sertifisert
    Signale krets: 600 V UL sertifisert
    Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
    elektrisk levetid
    1,4 Mcycles 80 A AC-1 på Ue <= 440 V
    1,45 Mcycles 65 A AC-3 på Ue <= 440 V
    power dissipation per pole
    9.6 W AC-1
    6,3 W AC-3
    Front cover
    Med
    montering
    Plate
    Skinne
    standarder
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    produktsertifikater
    GOST
    UL
    CCC
    CSA
    tilkoblingsklemmer
    Styrekrets: fjærklemmer 1 kabel (kabler) 2,5 mm²fleksibel uten
    Styrekrets: fjærklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm²fleksibel uten
    Power circuit: spring clamp terminal 1 cable(s) 1…35 mm²flexible without cable end
    Power circuit: spring clamp terminal 2 cable(s) 1…25 mm²flexible without cable end
    Power circuit: spring clamp terminal 1 cable(s) 1…35 mm²flexible with cable end
    Power circuit: spring clamp terminal 2 cable(s) 1…25 mm²flexible with cable end
    Power circuit: spring clamp terminal 1 cable(s) 1…35 mm²solid without cable end
    Power circuit: spring clamp terminal 2 cable(s) 1…25 mm²solid without cable end
    Tiltrekkningsmoment
    Hovedstrøm: 8 N.m - på skrutilkobling - kabel 25…35 mm² hexagonal 4 mm
    Hovedstrøm: 5 N.m - på skrutilkobling - kabel 2,5…25 mm² hexagonal 4 mm
    driftstid
    4...19 ms åpne
    12...26 ms lukke
    sikkerhet pålitelighet nivå
    B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
    mekanisk levetid
    6 Mcycles
    Bruksområde
    3600 cyc/h på <60 °C
    Komplementær
    spiral teknologi
    Uten innebygd suppressor modul
    control circuit voltage limits
    0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):drop-out AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 50 Hz
    0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 60 Hz
    1...1.1 Uc (60…70 °C):operational AC 50/60 Hz
    inrush power in VA
    140 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
    160 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
    Hold-in strømforbruk i VA
    13 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
    15 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
    Varmeavgivelse
    4…5 W på 50/60 Hz
    auxiliary contacts type
    type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1
    type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
    signale krets frekvens
    25...400 Hz
    minimum brytestrøm
    5 mA for signale krets
    minimum switching voltage
    17 V for signale krets
    non-overlap time
    1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt
    1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt
    Isolasjonsmotstand
    > 10 MOhm for signale krets
    kontakt kompatibilitet
    M2
    kompatibilitetskode
    LC1D
    Miljø
    IP-grad
    IP20 forside i samsvar med IEC 60529
    protective treatment
    TH i samsvar med IEC 60068-2-30
    Forurensninggrad
    3
    omgivelsestemperatur for drift
    −40…60 °C
    60…70 °C med effektreduksjon
    omgivelsestemperatur for lagring
    −60…80 °C
    operating altitude
    0...3000 m
    brannmotstand
    850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
    flammehemming
    V1 i samsvar med UL 94
    mekanisk robusthet
    Vibrasjoner kontaktor åpen: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrasjoner kontaktor stengt: 4 Gn, 5...300 Hz
    Støt kontaktor stengt: 15 Gn for 11 ms
    Støt kontaktor åpen: 10 Gn for 11 ms
    høyde
    122 mm
    bredde
    55 mm
    dybde
    120 mm
    vekt
    0,86 kg
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    850 g
    Forpakning 1 høyde
    6 cm
    Forpakning 1 bredde
    14 cm
    Forpakning 1 lengde
    15 cm
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    REACh-regelverk
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
    Miljøinformasjon
    Produktets livssyklus
    WEEE
    Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
    PVC-fri
    Ja
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer
    View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk11
    • norsk4
    • English8
    • Chinese2
    • French3
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Russian2
    • Spanish2
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versjon 8.0)
    Beskrivelse
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 16.1 MB
    Dato 22.07.20
    Beskrivelse
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versjon 10.0)
    Beskrivelse
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 118.2 MB
    Dato 22.07.20
    Beskrivelse
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    3P EVLK CONT 40A 18,5KW (Versjon 1.0)
    Filer i dokumentet
    stp
    824.3 KB
    zip
    358.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 1.2 MB
    Dato 18.12.17
    Filer i dokumentet
    stp
    824.3 KB
    zip
    358.9 KB
    Sertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 3.8 MB
    Dato 02.08.18
    Instruksjonsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 (Versjon A14)
    Beskrivelse
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 7.4 MB
    Dato 01.09.17
    Beskrivelse
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    LC1D65A3U7 : LC1D65A3U7_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    LC1D65A3U7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 28.11.20
    Beskrivelse
    LC1D65A3U7_ROHS_DECLARATION
    Informasjon om levetidsslutt
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    TeSys D 40, 50, 65A (Versjon 2.0)
    Beskrivelse
    TeSys D 40, 50, 65A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 287.5 KB
    Dato 20.03.20
    Beskrivelse
    TeSys D 40, 50, 65A
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    LC1D65A3U7 : LC1D65A3U7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    LC1D65A3U7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 28.11.20
    Beskrivelse
    LC1D65A3U7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Produktmiljøprofil
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    TeSys D 40, 50, 65A (Versjon 2.0)
    Beskrivelse
    TeSys D 40, 50, 65A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 379 KB
    Dato 20.03.20
    Beskrivelse
    TeSys D 40, 50, 65A
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    LC1D65A3U7 : Kontaktor 65AC3 Elink 240VACfj
    Beskrivelse
    Kontaktor 65AC3 Elink 240VACfj
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 28.11.20
    Beskrivelse
    Kontaktor 65AC3 Elink 240VACfj
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 307.6 KB
    Dato 28.06.19
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.