Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   TeSys D
Bilde av LC1DT60ASD Schneider Electric
Utgått

LC1DT60ASD

Green premium brand logo
Bilde av LC1DT60ASD Schneider Electric
Utgått
LC1DT60ASD
Green premium brand logo

Kont. 4NO 60AC1 Elink 72VDC

Vis flere egenskaper
Det finnes ingen erstatning for LC1DT60ASD. Kontakt oss for mer informasjon.
  • EAN
    3389118329317
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    TeSys
    produktnavn
    TeSys D
    produkt eller type komponent
    Kontaktor
    kortnavn utstyr
    LC1D
    contactor application
    Omsk last
    driftskategori
    AC-1
    Antall poler
    4P
    power pole contact composition
    4 NO
    [Ue] merkespenning
    Hovedstrøm: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Hovedstrøm: <= 300 V DC
    [Ie] nominell driftsstrøm
    60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    kontrollkretstype
    DC Standard
    Styrespenning
    72 V DC
    hjelpekontakt sammensetning
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    6 kV i samsvar med IEC 60947
    overspenningskategori
    III
    [Ith] fri luft termisk strøm
    10 A på <60 °C for signale krets
    60 A (at 60 °C) for power circuit
    Irms rated making capacity
    140 A AC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
    250 A DC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
    800 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    rated breaking capacity
    800 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
    320 A 40 °C - 10 s for power circuit
    720 A 40 °C - 1 s for power circuit
    72 A 40 °C - 10 min for power circuit
    165 A 40 °C - 1 min for power circuit
    100 A - 1 s for signale krets
    120 A - 500 ms for signale krets
    140 A - 100 ms for signale krets
    sikringsstørrelse
    10 A gG for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
    80 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit
    80 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
    gjennomsnittlig impedanse
    1,6 mOhm - Ith 60 A 50 Hz for hovedstrøm
    [Ui] isolasjonsspenning
    Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
    Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
    Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1
    Signale krets: 600 V CSA sertifisert
    Signale krets: 600 V UL sertifisert
    Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
    elektrisk levetid
    0,7 Mcycles 60 A AC-1 på Ue <= 440 V
    power dissipation per pole
    5,8 W AC-1
    Front cover
    Med
    montering
    Plate
    Skinne
    standarder
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    produktsertifikater
    CCC
    CSA
    BV
    UL
    RINA
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    tilkoblingsklemmer
    Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel med
    Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
    Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
    Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel med
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
    Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²solid uten
    Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 1 kabel (kabler) 1…35 mm²fleksibel uten
    Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 2 kabel (kabler) 1…25 mm²fleksibel uten
    Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 1 kabel (kabler) 1…35 mm²fleksibel med
    Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 2 kabel (kabler) 1…25 mm²fleksibel med
    Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 1 kabel (kabler) 1…35 mm²solid uten
    Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 2 kabel (kabler) 1…25 mm²solid uten
    Tiltrekkningsmoment
    Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
    Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
    Power circuit: 8 N.m - on screw clamp terminals - cable 25…35 mm² hexagonal screw head 4 mm
    Power circuit: 5 N.m - on screw clamp terminals - cable 1…25 mm² hexagonal screw head 4 mm
    driftstid
    42.5...57.5 ms lukke
    16...24 ms åpne
    sikkerhet pålitelighet nivå
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    mekanisk levetid
    10 Mcycles
    Bruksområde
    3600 cyc/h på <60 °C
    Komplementær
    spiral teknologi
    Innebygde toveis peak begrensende diode suppressor
    control circuit voltage limits
    0.1...0.3 Uc −40…70 °C drop-out DC
    0.75...1.25 Uc −40…60 °C operasjonell DC
    1...1.25 Uc 60…70 °C operasjonell DC
    Tidskonstant
    34 ms
    inrush power in W
    19 W 20 °C)
    Hold-in strømforbruk i W
    7,4 W på 20 °C
    auxiliary contacts type
    type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1
    type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
    signale krets frekvens
    25...400 Hz
    minimum brytestrøm
    5 mA for signalling circuit
    minimum switching voltage
    17 V for signalling circuit
    non-overlap time
    1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt
    1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt
    Isolasjonsmotstand
    > 10 MOhm for signalling circuit
    kontakt kompatibilitet
    M7
    kompatibilitetskode
    LC1D
    Miljø
    IP-grad
    IP20 forside i samsvar med IEC 60529
    protective treatment
    TH i samsvar med IEC 60068-2-30
    Forurensninggrad
    3
    omgivelsestemperatur for drift
    −40…60 °C
    60…70 °C med effektreduksjon
    omgivelsestemperatur for lagring
    −60…80 °C
    operating altitude
    0...3000 m
    brannmotstand
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    flammehemming
    V1 conforming to UL 94
    mekanisk robusthet
    Vibrasjoner kontaktor åpen: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz
    Støt kontaktor stengt: 15 Gn for 11 ms
    Støt kontaktor åpen: 10 Gn for 11 ms
    høyde
    122 mm
    bredde
    70 mm
    dybde
    120 mm
    vekt
    1,165 kg
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    1,1 kg
    Forpakning 1 høyde
    7,5 cm
    Forpakning 1 bredde
    14 cm
    Forpakning 1 lengde
    15 cm
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    REACh-regelverk
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
    Miljøinformasjon
    Produktets livssyklus
    WEEE
    Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
    PVC-fri
    Ja
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer
    View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk12
    • norsk5
    • English9
    • Chinese3
    • French4
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Russian3
    • Spanish3
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versjon 8.0)
    Beskrivelse
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 16.1 MB
    Dato 22.07.20
    Beskrivelse
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versjon 10.0)
    Beskrivelse
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 118.2 MB
    Dato 22.07.20
    Beskrivelse
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    Sertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 3.8 MB
    Dato 02.08.18
    Instruksjonsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 2.8 MB
    Dato 01.03.18
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    LC1DT60ASD : LC1DT60ASD_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    LC1DT60ASD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 03.12.20
    Beskrivelse
    LC1DT60ASD_ROHS_DECLARATION
    Informasjon om levetidsslutt
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    TeSys D 40, 50, 65A (Versjon 2.0)
    Beskrivelse
    TeSys D 40, 50, 65A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 287.5 KB
    Dato 20.03.20
    Beskrivelse
    TeSys D 40, 50, 65A
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    LC1DT60ASD : LC1DT60ASD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    LC1DT60ASD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 03.12.20
    Beskrivelse
    LC1DT60ASD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Produktmiljøprofil
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    TeSys D 40, 50, 65A (Versjon 2.0)
    Beskrivelse
    TeSys D 40, 50, 65A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 379 KB
    Dato 20.03.20
    Beskrivelse
    TeSys D 40, 50, 65A
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    LC1DT60ASD : Kont. 4NO 60AC1 Elink 72VDC
    Beskrivelse
    Kont. 4NO 60AC1 Elink 72VDC
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 03.12.20
    Beskrivelse
    Kont. 4NO 60AC1 Elink 72VDC
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 307.6 KB
    Dato 28.06.19
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.