Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   TeSys K
Bilde av LC2K0901F7 Schneider Electric
Utgått

LC2K0901F7

Green premium brand logo
Bilde av LC2K0901F7 Schneider Electric
Utgått
LC2K0901F7
Green premium brand logo

Dreieretningv. 9A+1NC 110VAC

Vis flere egenskaper
Det finnes ingen erstatning for LC2K0901F7. Kontakt oss for mer informasjon.
  • EAN
    3389110491906
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    TeSys
    produktnavn
    TeSys K
    produkt eller type komponent
    Dreieretningskontaktor
    kortnavn utstyr
    LC2K
    applikasjon
    Kontroll
    contactor application
    Omsk last
    Motor control
    driftskategori
    AC-4
    AC-1
    AC-3
    enhetens utseende
    Preassembled med rygging makt samleskinne
    Antall poler
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] merkespenning
    Power circuit: 690 V AC 50/60 Hz
    Signalling circuit: <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] nominell driftsstrøm
    20 A (at <50 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    16 A (at <70 °C) at 690 V AC AC-1 for power circuit
    9 A på <= 440 V AC AC-3 for hovedstrøm
    Motoreffekt kW
    2.2 kW at 220...230 V AC 5