Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Masterpact MTZ, lavspent Effektbrytere og Lastbrytere, Type ACB, integrert måling og kommunikasjon, 630 til 6300A
Bilde av LV864935SP Schneider Electric

LV864935SP

El-nummer: 4336522

Bilde av LV864935SP Schneider Electric
LV864935SP
El-nummer: 4336522

Lås for lomme, 2 Profalux låser 1 nøkkel+montasjesett for MTZ2/3/NW reservedel

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606481188090
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Masterpact
    produkt eller type komponent
    Montasjesett
    tilbehør / separat del kategori
    Låsesett
    kompatibel med
    Masterpact MTZ2
    Masterpact MTZ3
    kortnavn utstyr
    2 låser + monteringssett
    Komplementær
    nøkkellås destinasjon
    Lomme
    Monteringsmetode
    Uttrekkbar
    type nøkkellås
    Profalux
    antall låser
    2
    antall nøkler
    1
    nøkkel-lås posisjon
    Frakoblet
    beskrivelse av låsemuligheter
    Samme nøkler
    inkludert utstyr
    1 instruksjonsveiledning
    produktserie