Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Acti 9 iEM3000 series
Bilde av METSECT5DE100 Schneider Electric

METSECT5DE100

El-nummer: 8008135

Bilde av METSECT5DE100 Schneider Electric
METSECT5DE100
El-nummer: 8008135

Strømtrafo 1000/5A dobbel utgang til skinner 54x102

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480618901
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    PowerLogic
    produktnavn
    CT
    produkt eller type komponent
    Strømtrafo
    reserve strømforsyning
    5 A
    nøyaktighets klasse
    Class 0.5 at 12 VA
    Class 1 at 15 VA
    [In] merkestrøm
    1000 A
    Komplementær
    strømtrafo type
    Tropicalised for samleskinne
    strømtrafo omsetningsforhold
    1000/5
    [Ith] konvensjonell friluft termisk strøm
    60 kA
    dynamisk tåle dagens
    2.5 Ith
    maximum safety factor
    5
    [Ue] merkespenning
    < 720 V AC 50/60 Hz
    [Ui] isolasjonsspenning
    3 kV
    Monteringsmetode
    Isolert låseskrue
    montering
    Samleskinne
    bredde
    Indre: 55 mm
    Utenfor: 135 mm
    høyde
    Utenfor: 129 mm
    Indre: 103 mm
    dybde
    Frame: 50 mm
    Total: 85 mm
    vekt
    0,642 kg
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    3 kV
    elektrisk isolasjonsklasse
    Klasse B
    Åpningen av barer
    102 x 54
    forsegling
    Med
    Miljø
    standarder
    VDE 0414
    IEC 61869-2
    produktsertifikater
    CE
    IP-grad
    IP20
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivelsestemperatur drift
    −25…60 °C
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    703 g
    Forpakning 1 høyde
    9,8 cm
    Forpakning 1 bredde
    13,6 cm
    Forpakning 1 lengde
    17 cm
    Forpakning 2 vekt
    7,517 kg
    Bærekraftig
    EU RoHS-direktiv
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
    Miljøinformasjon
    Produktets livssyklus
    WEEE
    Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
    Garantiperiode
    Garanti
    18 måneder
  • Vis mer
    View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk10
    • norsk5
    • English7
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    Acti9 Produktkatalog (Versjon 2.0)
    Beskrivelse
    Modulære produkter for elektrisk distribusjon, lavspenning.Valg av automatsikringer□ Automatsikringer skal:□ beskytte kabel mot brann som følge av feil eller overlast (kortslutning, overlast,isolasjonsfeil)□ beskytte personer mot elektrisk støt ved indirekte kontak (TN-nett)■ Valget av automatsikringer gjøres ut fra kriteriene slik at både kravet til absoluttbeskyttelse og driftskontinuitet oppfylles.■ Selv om automatsikringer kan brukes som brytere, anbefales det å installereseparate lastbrytere som er bedre egnet for hyppige koblinger (bryter, kontaktor,impulsrelé).Les mer og finn riktig produkt i Acti 9 katalogen
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 41.6 MB
    Dato 30.09.20
    Beskrivelse
    Modulære produkter for elektrisk distribusjon, lavspenning.Valg av automatsikringer□ Automatsikringer skal:□ beskytte kabel mot brann som følge av feil eller overlast (kortslutning, overlast,isolasjonsfeil)□ beskytte personer mot elektrisk støt ved indirekte kontak (TN-nett)■ Valget av automatsikringer gjøres ut fra kriteriene slik at både kravet til absoluttbeskyttelse og driftskontinuitet oppfylles.■ Selv om automatsikringer kan brukes som brytere, anbefales det å installereseparate lastbrytere som er bedre egnet for hyppige koblinger (bryter, kontaktor,impulsrelé).Les mer og finn riktig produkt i Acti 9 katalogen
    PowerLogic Catalog - 247 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versjon 8.6)
    Beskrivelse
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 14.8 MB
    Dato 27.08.20
    Beskrivelse
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 15.9 MB
    Dato 18.12.19
    PLSED310020EN Vigilohm Catalog (Web) (Versjon 2.0)
    Beskrivelse
    Vigilohm Catalog English Web Version
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 9.8 MB
    Dato 28.03.19
    Beskrivelse
    Vigilohm Catalog English Web Version
    CAD
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    METSECT5DE100 : Strømtrafo 1000/5A dobbel utgang til skinner 54x102
    Beskrivelse
    Strømtrafo 1000/5A dobbel utgang til skinner 54x102
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 27.11.20
    Beskrivelse
    Strømtrafo 1000/5A dobbel utgang til skinner 54x102
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    METSECT5DE100 : Strømtrafo 1000/5A dobbel utgang til skinner 54x102
    Beskrivelse
    Strømtrafo 1000/5A dobbel utgang til skinner 54x102
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 27.11.20
    Beskrivelse
    Strømtrafo 1000/5A dobbel utgang til skinner 54x102
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 96 KB
    Dato 19.07.19
    Teknisk informasjon
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 2.5 MB
    Dato 05.02.20
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.