Hopp til hovedinnhold
Norway
Merkene våre
Antall varer i handlekurven er
0
Mine produkter
Antall varer i handlekurven er
0
Min liste
Logg inn / Opprett profil
User name
Logg ut
Merkene våre
Registrer deg i dag
Få tilpassede verktøy og tjenester
Gå til opplæring
Administrer støttesaker
Opprett og administrer ordrene dine (kun autoriserte partnere)
Opprett konto
Logg på
Se flere
fordeler
0
enhetsantall for dokumenter er
Cancel
Hovedmeny
Produkter
Hovedmeny
Tjenester
Hovedmeny
Løsninger
Hovedmeny
Byggeier
Hovedmeny
Support
Hovedmeny
Selskap
Norway
Merkene våre
Mine produkter
Antall varer i handlekurven er
0
Min liste
Antall varer i handlekurven er
0
Logg inn / Opprett
profil
Åpner i nytt vindu
User name
Logg ut
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric
Velkommen til nettstedet vårt.
Bli på dette nettstedet
Velg din lokasjon
Hold musepekeren over bilde for å zoome inn
C60H-DC 1P 2A C 250Vdc
El-nummer:
1635072
MGN61502
Utgikk:
14. apr. 2021
Ikke lenger tilgjengelig fra:
30. sep. 2021
Anbefalt(e) erstatning(er)
MGN61502 erstattes av:
star_stroke
Legg til i dine produkter
1×
Multi9 C60H-DC 2A C 250V-DC Miniature Circuit Breaker
M9U21102
EAN: 3606480056758
Kontakt kundesenteret
Registrer deg for å motta nyhetsbrev
MGN61502 erstattes av: