Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Enclosures Spare Parts
Bilde av NSYCESD10R Schneider Electric
Utgått

NSYCESD10R

Bilde av NSYCESD10R Schneider Electric
Utgått
NSYCESD10R

SD flensplate W1000mm

Vis flere egenskaper
Det finnes ingen erstatning for NSYCESD10R. Kontakt oss for mer informasjon.
  • EAN
    3606480521232
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Spacial
    produkt eller type komponent
    Pakknippelplate
    tilbehør / separat del kategori
    Kabelføring tilbehør
    Anwendung
    Multi-purpose
    Nennbreite des Gehäuses
    1000 mm
    Nenntiefe des Gehäuses
    500 mm
    kompatibel med
    Spacial SD
    montasjeplassering
    Kabinett bunn
    kabelinngang
    Plain
    sammensetning
    festeelementer
    1 tallerken
    antall pr. sett
    Sett á 1
    materiale
    Galvanisert stål
    Komplementær
    høyde
    25 mm
    bredde
    Nominell: 1000 mm
    Nyttig: 920 mm
    Ekte: 790 mm
    dybde
    Nominell: 500 mm
    Nyttig: 370 mm
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    4,094 kg
    Forpakning 1 høyde
    25,000 mm
    Forpakning 1 bredde
    260,000 mm
    Forpakning 1 lengde
    790,000 mm
    Garantiperiode