Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Spacial SDB
Bilde av NSYDB2520M Schneider Electric
Utgått

NSYDB2520M

Bilde av NSYDB2520M Schneider Electric
Utgått
NSYDB2520M

Stål kapsl. 256x206x93 l utsp.

Vis flere egenskaper
Det finnes ingen erstatning for NSYDB2520M. Kontakt oss for mer informasjon.
  • EAN
    3606480187797
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Spacial SDB
    applikasjon
    Multi-purpose
    produkt eller type komponent
    Koplingsboks
    kapslingstype
    Tom kapsling
    type frontdeksel
    Lavslette deksel
    farge
    Lys grå ( RAL 7035)
    Komplementær
    kabinett nominell høyde
    256 mm
    kabinett nominell bredde
    206 mm
    kapslingsdybde
    93 mm
    montering av kapsling
    Veggmontert
    sammensetning
    1 body
    1 deksel
    1 skruen i dekselet
    Kabelinngang nummer
    5 diameter: 25,5 mm ( M25)
    5 diameter: 32,5 mm ( M32)
    5 diameter: 40,5 mm ( M40)
    5 diameter: 50,5 mm ( M50)
    feste av deksel
    Skrue
    materiale
    Stål
    type overflate
    Epoxy-polyester pulver
    vekt
    1,79 kg
    Miljø
    standarder
    IEC 62208
    IP-grad
    IP55 i samsvar med IEC 60529
    IK beskyttelsesklasse
    IK07 conforming to IEC 62262
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    1,790 kg
    Forpakning 1 høyde
    125,000 mm