
Hylle H30xB482xD390 mm for skap : B600xD500 mm - maks belastning 150 kg
El-nummer:
2492886
NSYFXT6050
EAN: 3606480064500
PanelSet SF: Direkte montering på bærende konstruksjon.
PanelSet SFX: Kan kun monteres med universalskinn, se side 274.
PanelSet SM: Montering ved hjelp av tilpasningsprofiler og 40 mm universelle tverrskinner (1 rad) i vertikal posisjon.
Utstyrt med utskjæringer for å forbedre luftsirkulasjonen innvendig.
Materiale: Stål
Environmental Data
Environmental Data
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet
21 kg CO2 eq.
Use Better
Emballasje med resirkulert papp
Resirkulert pappinnhold er minimum 70 % (50 % i USA). Noen bestillinger kan omfatte ikke-resirkulert papp til lagrene er tomme.
Nei
Use Longer
Reparasjon
Reparasjonstjenester tilbys av Schneider Electric.
Nei
Use Again
Andel som kan resirkuleres, i %
Beregningen av gjenvinningspotensialet er basert på scenariet «Frankrike – deler blir makulert» i TR62635, som tar hensyn til alle deler i produktet og materialenes gjenvinningspotensial. Vi er klar over at dette ikke alltid gjør det mulig å sammenligne med andre konkurrenters tilbud på markedet, og venter på at en felles standard skal publiseres i slutten av 2026.
98
Tilbaketakning
om produktet inngår i et globalt program for å ta tilbake avfall. Noen produkter kan tas i noen geografiske områder, vennligst sjekk om det er tilgjengelig i ditt land.
No