
Hylle H30xB682xD290 mm for skap : B800xD400 mm - maks belastning 150 kg
El-nummer:
2492888
NSYFXT8040
EAN: 3606480064524
PanelSet SF: Direkte montering på bærende konstruksjon.
PanelSet SFX: Kan kun monteres med universelle tverrskinner, se side 274.
PanelSet SM: Montering ved hjelp av tilpasningsprofiler og 40 mm universelle tverrskinner (1 rad) i vertikal posisjon.
Utstyrt med utskjæringer for å forbedre luftsirkulasjonen innvendig.
Materiale: Stål
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballasje med resirkulert papp
Resirkulert pappinnhold er minimum 70 % (50 % i USA). Noen bestillinger kan omfatte ikke-resirkulert papp til lagrene er tomme.
Nei
Use Longer
Reparasjon
Reparasjonstjenester tilbys av Schneider Electric.
Nei
Use Again
Tilbaketakning
om produktet inngår i et globalt program for å ta tilbake avfall. Noen produkter kan tas i noen geografiske områder, vennligst sjekk om det er tilgjengelig i ditt land.
No