Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Spacial SD
Bilde av NSYPMP45100 Schneider Electric
Utgående

NSYPMP45100

El-nummer: 2500813

Green premium brand logo
Bilde av NSYPMP45100 Schneider Electric
Utgående
NSYPMP45100
El-nummer: 2500813
Green premium brand logo

MONTASJEPLATE 447X905

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480154195
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Spacial
    tilbehør / separat del kategori
    Montasjetilbehør
    produkt eller type komponent
    Montasjeplate
    Anwendung
    Multi-purpose
    Nennmaße des Gehäuses
    -
    montasjeplassering
    På justeringsskinner
    Øvre del konsoll
    monteringsplate beskrivelse
    Flat
    kompatibel med
    Spacial SD
    antall pr. sett
    Sett á 1
    materiale
    Galvanisert stål
    Komplementær
    festemetode
    Med skruer - skruetype M3 - slot lokasjon
    Med skruer - skruetype M6 - slot lokasjon
    Ved å feste elementet - festebrakett lokasjon
    høyde
    400 mm
    bredde
    Nominell: 1000 mm
    Ekte: 850 mm
    Tykkelse
    25 mm
    variant particularity
    Bestille et sett med 4 justeringsskinner og 4 festebraketter
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    9,2 kg
    Forpakning 1 høyde
    4 cm
    Forpakning 1 bredde
    46 cm
    Forpakning 1 lengde
    92 cm
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    REACh-regelverk
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
    Miljøinformasjon
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer
    View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk6
    • norsk3
    • English3
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 84 MB
    Dato 31.10.19
    Beskrivelse
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versjon Release 1.0)
    Beskrivelse
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 84.4 MB
    Dato 18.10.19
    Beskrivelse
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    NSYPMP45100 : NSYPMP45100_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    NSYPMP45100_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29.11.20
    Beskrivelse
    NSYPMP45100_ROHS_DECLARATION
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    NSYPMP45100 : NSYPMP45100_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    NSYPMP45100_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29.11.20
    Beskrivelse
    NSYPMP45100_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Produktmiljøprofil
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versjon 2.0)
    Beskrivelse
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 391.5 KB
    Dato 22.12.15
    Beskrivelse
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    NSYPMP45100 : NSYPMP45100_REACH_DECLARATION
    Beskrivelse
    NSYPMP45100_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29.11.20
    Beskrivelse
    NSYPMP45100_REACH_DECLARATION
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.