Tverrskinne for dør - Lengde 800 mm - 2STK

El-nummer:
2493507

NSYSDCR8

EAN: 3606485131375
notification_ok
Monter tverrskinnene direkte på profilene til dørens forsterkningsramme.
notification_ok
Justerbar høyde med trinn på 25 mm.
notification_ok
Materiale: Galvanisert stål
notification_ok
Tykkelse: 20/10e mm

Environmental Data

Environmental Data
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet
7 kg CO2 eq.
Use Better
Emballasje med resirkulert papp
information_stroke
Resirkulert pappinnhold er minimum 70 % (50 % i USA). Noen bestillinger kan omfatte ikke-resirkulert papp til lagrene er tomme.
Nei
Use Longer
Reparasjon
information_stroke
Reparasjonstjenester tilbys av Schneider Electric.
Nei
Use Again
Andel som kan resirkuleres, i %
information_stroke
Beregningen av gjenvinningspotensialet er basert på scenariet «Frankrike – deler blir makulert» i TR62635, som tar hensyn til alle deler i produktet og materialenes gjenvinningspotensial. Vi er klar over at dette ikke alltid gjør det mulig å sammenligne med andre konkurrenters tilbud på markedet, og venter på at en felles standard skal publiseres i slutten av 2026.
98
Tilbaketakning
information_stroke
om produktet inngår i et globalt program for å ta tilbake avfall. Noen produkter kan tas i noen geografiske områder, vennligst sjekk om det er tilgjengelig i ditt land.
No
  • Produktdokumentasjon
  • Nedlasting av programvare
  • Produktvelger
  • Erstatningsprodukter og utskiftning
  • Kundesenter og support
  • Finn kontorene våre
  • Motta et pristilbud
  • Hvor kan du kjøpe produktet?
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Vår profil
  • Rapporter et pliktbrudd
  • Tilgjengelighet
  • Presserom
  • Investorer
  • EcoStruxure
  • Jobbsøk
  • Blogg
  • Personvernerklæring
  • Om informasjonskapsler
  • Vilkår for bruk
  • Change your cookie settings