Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av NSYSMX18660PC Schneider Electric

Se alle Spacial SMX

Spacial SMX - NSYSMX18660PC

Kapsling

Bilde av NSYSMX18660PC Schneider Electric
Se alle Spacial SMX
Spacial SMX - NSYSMX18660PC
Kapsling

SMX PC 304L 1800x600x600

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2494852
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Spacial
    produkt navn
    Spacial SMX
    innkapslingstype
    PC-programmet
    Datamaskinen beskyttelse
    Kategori
    Kompakt kabinett
    nominell høyde
    1800 mm
    nominell bredde
    600 mm
    nominell dybde
    600 mm
    produktinstallasjon
    Gulvmodell
    sammensetning
    1 kropp
    1 cable gland plate
    1 partial door for keyboard
    1 partial door for PC screen
    1 rear door
    1 partial door for printer support/CPU
    Komplementær
    type kropp
    Enkelt stykke kropp brettet og sveiset
    type dør
    Flat
    Vanlig delvis
    Glasert delvis
    antall dører
    Front : 1 door(s)
    Rear : 1 door(s)
    Front : 2 door(s)
    døråpning
    120 °, reverserbar
    type lås
    3 mm dobbel-bar lock
    monteringsplate beskrivelse
    Uten monteringsplate
    type nippelplate
    Flat
    tilgjengelighet for drift
    Front
    Bakside
    avtakbare deler
    Rear : door fixing: by hinges
    Front : partial doors fixing: by hinges
    Cable gland plate fixing: med klips
    Transparent shutter fixing: by screws
    materiale
    Lock: zamak
    Hengsle: rustfritt stål
    Body and door: stainless steel 304L
    Dør: Securit glass
    overflatebehandling
    Lock: forkrommet
    Body and door : micro beaded
    Securit glass : silkscreened
    vekt
    103 kg
    Miljø
    standarder
    IEC 62208
    IP-grad
    IP55 ( even with the keyboard drawer open ) i samsvar med IEC 60529
    IK beskyttelsesklasse
    IK10 ( plain door ) i samsvar med IEC 62262
    IK08 ( glazed door ) i samsvar med IEC 62262
    miljøegenskaper
    Korrosive
    Spesifikke hygiene
    Bærekraftig
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 23.05.18
    Størrelse 15.7 MB
    Dato 23.05.18
    Størrelse 15.6 MB
    Bruker guide
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 29.09.17
    Størrelse 6.5 MB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 25.12.18
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 25.12.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.