
4 sokklesider200x300
El-nummer:
2494888
NSYSPS3200
EAN: 3606480146442
De festes i hjørnet av sokkelen med to festeskruer.
Materiale: Brettet stålplate
Overflatebehandling: Strukturert overflate, pulverlakk av epoksy-polyester
Farge: RAL 7022 grå
Beskyttelsesklasse: IP30 i henhold til IEC 60529
Environmental Data
Environmental Data
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet
10 kg CO2 eq.
Use Better
Emballasje med resirkulert papp
Resirkulert pappinnhold er minimum 70 % (50 % i USA). Noen bestillinger kan omfatte ikke-resirkulert papp til lagrene er tomme.
Nei
Use Longer
Reparasjon
Reparasjonstjenester tilbys av Schneider Electric.
Nei
Use Again
Andel som kan resirkuleres, i %
Beregningen av gjenvinningspotensialet er basert på scenariet «Frankrike – deler blir makulert» i TR62635, som tar hensyn til alle deler i produktet og materialenes gjenvinningspotensial. Vi er klar over at dette ikke alltid gjør det mulig å sammenligne med andre konkurrenters tilbud på markedet, og venter på at en felles standard skal publiseres i slutten av 2026.
98
Tilbaketakning
om produktet inngår i et globalt program for å ta tilbake avfall. Noen produkter kan tas i noen geografiske områder, vennligst sjekk om det er tilgjengelig i ditt land.
Ja