Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av NSYSPS4200SD Schneider Electric

Se alle Spacial S3D

Spacial S3D - NSYSPS4200SD

Composition acc.

Bilde av NSYSPS4200SD Schneider Electric
Se alle Spacial S3D
Spacial S3D - NSYSPS4200SD
Composition acc.

2 Sokkelsider 400x200

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2495305
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Spacial
    tilbehør / separat del kategori
    Tilbehør til kapsling
    type produkt eller komponent
    Sokkel sidepanelet
    Søknad
    Multi-purpose
    For kabinett nominelle dimensjoner
    -
    sammensetning
    4 corner cover
    4 sideplate
    Fixing elements
    kompatibel med
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial SD
    monteringssupport
    Front plinth
    Komplementær
    festemetode
    Med skruer
    farge
    Grå RAL 7022
    type overflate
    Epoxy-polyester pulver
    høyde
    200 mm
    bredde
    Nominell: 400 mm
    dybde
    400 mm
    Miljø
    IP-grad
    IP30 complete plinth
    IK beskyttelsesklasse
    IK10 resistance to external mechanical impacts
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Software - Utgivelse
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 11.01.18
    Størrelse 5.2 MB
    Dato 11.01.18
    Størrelse 1.1 MB
    Bruker guide
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 29.09.11
    Størrelse 3.9 MB
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    2 Plinth side panels 400x200
    Dato 18.12.17
    Størrelse 862.9 KB
    Dato 18.12.17
    Størrelse 3.9 MB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 05.10.17
    Størrelse 349.6 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 25.12.18
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 25.12.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.