Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av NSYSPV8100 Schneider Electric

Se alle Spacial SF

Spacial SF - NSYSPV8100

Sammenstillings tilbehør

Bilde av NSYSPV8100 Schneider Electric
Se alle Spacial SF
Spacial SF - NSYSPV8100
Sammenstillings tilbehør

Spacial SF - 2 ventilerte paneler til sokkel - 100x600x800 mm

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2495311
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Spacial
    tilbehør / separat del kategori
    Tilbehør til kapsling
    type produkt eller komponent
    Ventilert sokkel sidepanelet
    Søknad
    Elektronisk søknad
    Multi-purpose
    For kabinett nominelle dimensjoner
    -
    sammensetning
    2 sideplate
    4 corner cover
    Fixing elements
    kompatibel med
    Spacial SM
    monteringssupport
    Front plinth
    Komplementær
    festemetode
    Med skruer
    farge
    Grå RAL 7022
    type overflate
    Epoxy-polyester pulver
    høyde
    100 mm
    bredde
    Nominell: 800 mm
    Miljø
    IP-grad
    IP20 complete plinth
    IK beskyttelsesklasse
    IK10
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Software - Utgivelse
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 13.12.17
    Størrelse 5.4 MB
    Dato 13.12.17
    Størrelse 1.4 MB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 05.10.17
    Størrelse 349.6 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.