Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av NSYSPXF8100H Schneider Electric

Se alle Spacial SMX

Spacial SMX - NSYSPXF8100H

Sammenstillings tilbehør

Bilde av NSYSPXF8100H Schneider Electric
Se alle Spacial SMX
Spacial SMX - NSYSPXF8100H
Sammenstillings tilbehør

SS sett sokkelfront W800xH100

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Spacial
    tilbehør / separat del kategori
    Tilbehør til kapsling
    type produkt eller komponent
    Sokkelfronten
    Søknad
    Multi-purpose
    For kabinett nominelle dimensjoner
    -
    sammensetning
    2 front panel
    2 bakside på panel
    4 corner
    Fixing elements
    kompatibel med
    Spacial SDX
    Spacial SFX
    Spacial SMX
    monteringssupport
    Plinth side panels
    Komplementær
    festemetode
    By fixing element - on structure location
    type overflate
    Scotch-Brite® børstet
    høyde
    100 mm
    bredde
    Nominell: 800 mm
    Tykkelse
    2.5 mm
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Bruker guide
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 19.01.15
    Størrelse 1.2 MB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 05.10.17
    Størrelse 349.6 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.