
Spacial SF/SM - 2 enkle skinner - Travers - B:40 mm - H:1200 - 1 rad
El-nummer:
2495313
NSYSQCR40120
EAN: 3606485132631
Brukes til å lage konstruksjoner inne i innhegningen.
Tverrskinner fås i tre størrelser: 40 mm (én rad), 65 mm (to rader) og 90 mm (tre rader).
Hver rad er perforert med 25 mm mellomrom, med hull som har en diameter på 5,2 mm
Et utskjæringshull på 11 x 13 mm som gjør det mulig å feste med M6 selvskruende skruer, ref.
Utstyret festes ved hjelp av burmuttere eller selvskruende skruer. Materiale: Galvanisert stål
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballasje med resirkulert papp
Resirkulert pappinnhold er minimum 70 % (50 % i USA). Noen bestillinger kan omfatte ikke-resirkulert papp til lagrene er tomme.
Nei
Use Longer
Reparasjon
Reparasjonstjenester tilbys av Schneider Electric.
Nei
Use Again
Tilbaketakning
om produktet inngår i et globalt program for å ta tilbake avfall. Noen produkter kan tas i noen geografiske områder, vennligst sjekk om det er tilgjengelig i ditt land.
No