
Spacial SF/SM - 2 universalskinner - Travers - B:65 mm - H:1800 - 2 rader
El-nummer:
2495335
NSYSUCR65180
EAN: 3606485133478
Brukes til å lage konstruksjoner inne i innhegningen.
Tverrskinner fås i tre størrelser: 40 mm (én rad), 65 mm (to rader) og 90 mm (tre rader).
Hver rad er perforert med 25 mm mellomrom, med hull som har en diameter på 5,2 mm
Et utskjæringshull på 11 x 13 mm som gjør det mulig å feste med M6 selvskruende skruer, ref.
Utstyret festes ved hjelp av burmuttere eller selvskruende skruer. Materiale: Galvanisert stål
Environmental Data
Environmental Data
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet
31 kg CO2 eq.
Use Better
Emballasje med resirkulert papp
Resirkulert pappinnhold er minimum 70 % (50 % i USA). Noen bestillinger kan omfatte ikke-resirkulert papp til lagrene er tomme.
Nei
Use Longer
Reparasjon
Reparasjonstjenester tilbys av Schneider Electric.
Nei
Use Again
Andel som kan resirkuleres, i %
Beregningen av gjenvinningspotensialet er basert på scenariet «Frankrike – deler blir makulert» i TR62635, som tar hensyn til alle deler i produktet og materialenes gjenvinningspotensial. Vi er klar over at dette ikke alltid gjør det mulig å sammenligne med andre konkurrenters tilbud på markedet, og venter på at en felles standard skal publiseres i slutten av 2026.
98
Tilbaketakning
om produktet inngår i et globalt program for å ta tilbake avfall. Noen produkter kan tas i noen geografiske områder, vennligst sjekk om det er tilgjengelig i ditt land.
No