Spacial SF/SM - 2 universalskinner - Travers - B:90 mm - H:1400 - 3 rader

El-nummer:
2495340

NSYSUCR90140

notification_critical
information_stroke
  • Hva betyr meldingen om salgsslutt?

    Utløpet av den kommersielle perioden angir siste dato der Schneider Electric godtar et tilbud på denne referansen. Tjenester som ytes etter salget (reparasjon, reservedeler osv.), fortsetter til slutten av tjenestetilbudets levetid.

  • Hvis du trenger mer hjelp

    Kontakt kundesenteret i landet du bor i. Det er åpent hele døgnet.

Det finnes ingen erstatning for NSYSUCR90140. Kontakt oss for mer informasjon.
EAN: 3606485133577
notification_ok
Brukes til å lage konstruksjoner inne i innhegningen.
notification_ok
Tverrskinner fås i tre størrelser: 40 mm (én rad), 65 mm (to rader) og 90 mm (tre rader).
notification_ok
Hver rad er perforert med 25 mm mellomrom, med hull som har en diameter på 5,2 mm
notification_ok
Et utskjæringshull på 11 x 13 mm som gjør det mulig å feste med M6 selvskruende skruer, ref.
notification_ok
Utstyret festes ved hjelp av burmuttere eller selvskruende skruer. Materiale: Galvanisert stål

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Emballasje med resirkulert papp
information_stroke
Resirkulert pappinnhold er minimum 70 % (50 % i USA). Noen bestillinger kan omfatte ikke-resirkulert papp til lagrene er tomme.
Nei
Use Longer
Reparasjon
information_stroke
Reparasjonstjenester tilbys av Schneider Electric.
Nei
Use Again
Tilbaketakning
information_stroke
om produktet inngår i et globalt program for å ta tilbake avfall. Noen produkter kan tas i noen geografiske områder, vennligst sjekk om det er tilgjengelig i ditt land.
No
  • Produktdokumentasjon
  • Nedlasting av programvare
  • Produktvelger
  • Erstatningsprodukter og utskiftning
  • Kundesenter og support
  • Finn kontorene våre
  • Motta et pristilbud
  • Hvor kan du kjøpe produktet?
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Vår profil
  • Rapporter et pliktbrudd
  • Tilgjengelighet
  • Presserom
  • Investorer
  • EcoStruxure
  • Jobbsøk
  • Blogg
  • Generelle forretningsvilkår
  • Personvernerklæring
  • Om informasjonskapsler
  • Vilkår for bruk
  • Change your cookie settings