Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av NSYTBC3126 Schneider Electric

Se alle Spacial SF

Spacial SF - NSYTBC3126

Din-paneler og strømkabel KDB

Bilde av NSYTBC3126 Schneider Electric
Se alle Spacial SF
Spacial SF - NSYTBC3126
Din-paneler og strømkabel KDB

Spacial SF - Samleskinne for skaptopp - Gulvskap - IP55 - 300x1200x600 mm

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2493949
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Spacial
    tilbehør / separat del kategori
    Kraftdistribusjon
    type produkt eller komponent
    Top busbar chamber
    Søknad
    Multi-purpose
    kompatibel med
    Spacial SF
    For kabinett nominelle dimensjoner
    H:  -  
    montasjeplassering
    På toppen av kabinettet
    sammensetning
    1 busbar chamber
    1 pakning
    2 front panel
    4 eyebolts
    antall pr. sett
    Sett á 1
    materiale
    Stål
    Komplementær
    farge
    Grå RAL 7035
    type overflate
    Epoxy-polyester pulver
    høyde
    301 mm
    bredde
    1200 mm
    dybde
    600 mm
    IP-grad
    IP55 i henhold til IEC 60529
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Busbar top box 300x1200x600
    Dato 13.01.14
    Størrelse 8.4 MB
    Dato 13.01.14
    Størrelse 36.4 MB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 05.10.17
    Størrelse 349.6 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.