Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av NSYTBS111113H Schneider Electric

Se alle Skap og kapslinger

Skap og kapslinger - NSYTBS111113H

Rekkeklemmebokser

Bilde av NSYTBS111113H Schneider Electric
Se alle Skap og kapslinger
Skap og kapslinger - NSYTBS111113H
Rekkeklemmebokser

85023 ABS BOKS 107X107X125

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2493994
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Thalassa
    produkt navn
    Thalassa TBS
    applikasjon
    Multi-purpose
    Kategori
    Industriell boks
    høyde
    116 mm
    bredde
    116 mm
    dybde
    133 mm
    innvendig høyde
    105 mm
    innvendig bredde
    105 mm
    innvendig dybde
    125 mm
    montering av rack
    Veggmontert
    sammensetning
    1 x kropp
    1 x deksel
    4 x cover screw
    antall pr. sett
    Sett á 2
    type kropp
    Ett stykke støpt
    type frontdeksel
    Høyslette deksel
    feste av deksel
    Plastskruer
    låstype
    Outside sealed area : flat screwdriver captive screw
    avtakbare deler
    Cover, by captive screws
    Komplementær
    materiale
    ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
    farge
    Grå ( RAL 7035 )
    standarder
    IEC 62208
    produktsertifikater
    DEMKO
    SEMKO
    TÜV
    elektrisk isolasjonsklasse
    Klasse II
    IP-grad
    IP66 conforming to NEMA 4.4X
    IK beskyttelsesklasse
    IK07 i samsvar med IEC 62262
    brannmotstand
    650 °C i henhold til IEC 60695-2-11
    omgivelsestemperatur for lagring
    -15...40 °C
    temperaturområde
    -25...60 °C
    vekt
    0.24 kg
    Bærekraftig
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Software - Utgivelse
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.12.17
    Størrelse 5.1 MB
    Dato 18.12.17
    Størrelse 1 MB
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 14.03.17
    Størrelse 8.7 MB
    Dato 23.05.18
    Størrelse 15.7 MB
    Dato 23.05.18
    Størrelse 15.6 MB
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 11.05.13
    Størrelse 649.4 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 17.01.19
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 17.01.19
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.