
Rekkekl innstikk 4mm2 PE 2p
El-nummer:
1234724
NSYTRP42PE
EAN: 3606480533280
Den tilhører Linergy-koblingsplaten med et nominelt tverrsnitt på 2,5 mm²
Montering med klips og sideveis tilkobling via 1x1-skrueterminaler i ett plan
Når trykket på sidene slippes, stopper strømmen av kabelender.
Gjør oppbevaring enklere ved å unngå at kabelender av ulik størrelse blandes sammen
Angir tverrsnittet på kabelendene den inneholder
Environmental Data
Environmental Data
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet
6 kg CO2 eq.
Use Better
Emballasje med resirkulert papp
Resirkulert pappinnhold er minimum 70 % (50 % i USA). Noen bestillinger kan omfatte ikke-resirkulert papp til lagrene er tomme.
Ja
Use Longer
Reparasjon
Reparasjonstjenester tilbys av Schneider Electric.
Nei
Use Again
Andel som kan resirkuleres, i %
Beregningen av gjenvinningspotensialet er basert på scenariet «Frankrike – deler blir makulert» i TR62635, som tar hensyn til alle deler i produktet og materialenes gjenvinningspotensial. Vi er klar over at dette ikke alltid gjør det mulig å sammenligne med andre konkurrenters tilbud på markedet, og venter på at en felles standard skal publiseres i slutten av 2026.
50
Tilbaketakning
om produktet inngår i et globalt program for å ta tilbake avfall. Noen produkter kan tas i noen geografiske områder, vennligst sjekk om det er tilgjengelig i ditt land.
Ja