Rekkekl fjær 16mm2 grå 2p

El-nummer:
1234735

NSYTRR162

notification_critical
information_stroke
  • Hva betyr meldingen om salgsslutt?

    Utløpet av den kommersielle perioden angir siste dato der Schneider Electric godtar et tilbud på denne referansen. Tjenester som ytes etter salget (reparasjon, reservedeler osv.), fortsetter til slutten av tjenestetilbudets levetid.

  • Hvis du trenger mer hjelp

    Kontakt kundesenteret i landet du bor i. Det er åpent hele døgnet.

EAN: 3606480532863
notification_ok
Den tilhører Linergy-koblingsblokken med gjennomføring og et nominelt tverrsnitt på 16 mm².
notification_ok
Montering med klips og sideveis tilkobling via 1x1-fjærklemmer i ett nivå.
notification_ok
Når trykket på sidene slippes, stopper strømmen av kabelender.
notification_ok
Gjør oppbevaring enklere ved å unngå at kabelender av ulik størrelse blandes sammen
notification_ok
Angir tverrsnittet på kabelendene den inneholder

Environmental Data

Environmental Data
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet
14 kg CO2 eq.
Use Better
Emballasje med resirkulert papp
information_stroke
Resirkulert pappinnhold er minimum 70 % (50 % i USA). Noen bestillinger kan omfatte ikke-resirkulert papp til lagrene er tomme.
Ja
Use Longer
Reparasjon
information_stroke
Reparasjonstjenester tilbys av Schneider Electric.
Nei
Use Again
Andel som kan resirkuleres, i %
information_stroke
Beregningen av gjenvinningspotensialet er basert på scenariet «Frankrike – deler blir makulert» i TR62635, som tar hensyn til alle deler i produktet og materialenes gjenvinningspotensial. Vi er klar over at dette ikke alltid gjør det mulig å sammenligne med andre konkurrenters tilbud på markedet, og venter på at en felles standard skal publiseres i slutten av 2026.
37
Tilbaketakning
information_stroke
om produktet inngår i et globalt program for å ta tilbake avfall. Noen produkter kan tas i noen geografiske områder, vennligst sjekk om det er tilgjengelig i ditt land.
Ja
  • Produktdokumentasjon
  • Nedlasting av programvare
  • Produktvelger
  • Erstatningsprodukter og utskiftning
  • Kundesenter og support
  • Finn kontorene våre
  • Motta et pristilbud
  • Hvor kan du kjøpe produktet?
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Vår profil
  • Rapporter et pliktbrudd
  • Tilgjengelighet
  • Presserom
  • Investorer
  • EcoStruxure
  • Jobbsøk
  • Blogg
  • Personvernerklæring
  • Om informasjonskapsler
  • Vilkår for bruk
  • Change your cookie settings