
Sett av 2 kraftige vertikalprofiler for festing av ramme og travers -1200 mm
El-nummer:
2494076
NSYTVR12
EAN: 3606480148712
Vertikale stolper for montering av plater og skinner.
De kan festes til festebrakettene på monteringsplaten eller til den vertikale festebraketten (ref. NSYMFB).
Justerbar høyde i trinn på 2,5 mm (med kvart-dreie-muttere, ref. ) eller 25 mm (med burmuttere, ref. ).
Materiale: Galvanisert stål
Tykkelse: 20/10e mm
Environmental Data
Environmental Data
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet
23 kg CO2 eq.
Use Better
Emballasje med resirkulert papp
Resirkulert pappinnhold er minimum 70 % (50 % i USA). Noen bestillinger kan omfatte ikke-resirkulert papp til lagrene er tomme.
Nei
Use Longer
Reparasjon
Reparasjonstjenester tilbys av Schneider Electric.
Nei
Use Again
Andel som kan resirkuleres, i %
Beregningen av gjenvinningspotensialet er basert på scenariet «Frankrike – deler blir makulert» i TR62635, som tar hensyn til alle deler i produktet og materialenes gjenvinningspotensial. Vi er klar over at dette ikke alltid gjør det mulig å sammenligne med andre konkurrenters tilbud på markedet, og venter på at en felles standard skal publiseres i slutten av 2026.
98
Tilbaketakning
om produktet inngår i et globalt program for å ta tilbake avfall. Noen produkter kan tas i noen geografiske områder, vennligst sjekk om det er tilgjengelig i ditt land.
No