Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Configurable Power Accessories
Bilde av PD3P300AETT5B Schneider Electric
Utgått

PD3P300AETT5B

Product Logo
Bilde av PD3P300AETT5B Schneider Electric
Utgått
PD3P300AETT5B
Product Logo

3-Pole Circuit Breaker, 300A, Electronic Trip, T5 Type for Symmetra PX250/500KW

Vis flere egenskaper
Det finnes ingen erstatning for PD3P300AETT5B. Kontakt oss for mer informasjon.
  • EAN
    0731304303404
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Oversikt
    Leveringstid
    Special Order - Call for Quoted Lead Times
    General
    tilgjengelig utstyr
    Installation guide
    Physical
    dybde
    31,8 cm
    høyde
    30,5 cm
    vekt
    4,55 kg
    bredde
    30,5 cm
    Input
    Max line current
    300 A
    network frequency
    50 Hz
    60 Hz
    forsyningsspenning
    3 faser
    3 faser
    Output
    Max current draw
    300 A
    output connector type
    Hard wire 3-wire (H N + E) 1
    output voltage
    480 V 3 faser
    400 V 3 faser
    Conformance
    produktsertifikater
    CE
    UL listet
    Environmental
    omgivelsestemperatur drift
    0…40 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    −15…40 °C
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    4,55 kg
    Forpakning 1 høyde
    30,5 cm
    Forpakning 1 bredde
    30,5 cm
    Forpakning 1 lengde
    31,8 cm
    Bærekraftig
    EU RoHS-direktiv
    Analyseres
    Garantiperiode
    Garanti
    1 year repair or replace
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk2
    • norsk1
    • English1
    Bruker guide
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 10.6 MB
    Dato 07.04.19
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    PD3P300AETT5B : PD3P300AETT5B_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    PD3P300AETT5B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 05.07.20
    Beskrivelse
    PD3P300AETT5B_ROHS_DECLARATION
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.