Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Zelio Time
Bilde av RE17LAMW Schneider Electric

RE17LAMW

El-nummer: 4172502

Green premium brand logo
Bilde av RE17LAMW Schneider Electric
RE17LAMW
El-nummer: 4172502
Green premium brand logo

Tidsrelé on-delay 24-240VAC/DC

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480552625
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Zelio Time
    produkt eller type komponent
    Modular timing relay
    Digitale utganger
    Solid state
    bredde
    17,5 mm
    Type komponent
    RE17L
    tidsforsinker type
    A
    tidsforsinkelsesområde
    1...10 s
    10...100 t
    6...60 s
    0.1...1 s
    1...10 min
    6...60 min
    1...10 t
    nominell utgangsstrøm
    0,7 A
    Komplementær
    start/stopp
    Vribryter front panel
    [Us] matespenning
    24...240 V AC/DC 50/60 Hz
    voltage range
    0.85...1.1 Us
    nettfrekvens
    50...60 Hz +/- 5 %
    control signal pulse width
    0.05 s typisk
    Isolasjonsmotstand
    100 MOhm på 500 V DC i samsvar med IEC 60664-1
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    5 kV under 1.2/50 µs
    power on delay
    100 ms
    tilkoblingsklemmer
    Skruklemmer, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² ( AWG 20...AWG 12) solid uten endehylse
    Skruklemmer, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² ( AWG 20...AWG 14) solid uten endehylse
    Skruklemmer, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² ( AWG 24...AWG 14) fleksibel med endehylse
    Skruklemmer, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² ( AWG 24...AWG 16) fleksibel med endehylse
    Tiltrekkningsmoment
    0,6…1 N.m i samsvar med IEC 60947-1
    dielektrisk styrke
    2,5 kV 1 mA/1 minutt 50 Hz i samsvar med IEC 61812-1
    Kapslingsmateriale
    Self-extinguishing
    Nøyktighet
    +/- 0.5 % i samsvar med IEC 61812-1
    temperature drift
    +/- 0.05 %/°C
    voltage drift
    +/- 0.2 %/V
    setting accuracy of time delay
    +/- 10 % av full skala på 25 °C i samsvar med IEC 61812-1
    tilbakestillingstid
    350 ms on de-energisation typisk
    "on-load" -faktor
    100 %
    strømforbruk i VA
    0…3 VA på 240 V AC
    strømforbruk i W
    1,5 W på 240 V DC
    bryteevne
    0,5 A AC/DC i samsvar med UL
    0,7 A AC/DC på 20 °C
    operating frequency
    10 Hz
    maximum output current
    20 A
    minimum brytestrøm
    10 mA
    maximum leakage current
    5 mA
    Maksimum brytespenning
    250 V AC/DC
    maximum voltage drop
    <4 V 3-wire
    <8 V 2-wire
    elektrisk levetid
    100000000 sykluser
    merking
    CE
    creepage avstand
    4 kV/3 i samsvar med IEC 60664-1
    sikkerhet pålitelighet data
    MTTFd = 353.8 år
    B10d = 320000
    monteringsposisjon
    Alle posisjoner i forhold til normalplanet loddrett feste
    monteringssupport
    35 mm DIN-skinne i samsvar med EN/IEC 60715
    vekt
    0,068 kg
    time delay type
    A
    funksjonalitet
    On-delay timing
    kompatibilitetskode
    RE17
    Miljø
    immunity to microbreaks
    20 ms
    reduksjonsfaktor
    5 mA/°C
    standarder
    2004/108/EC
    EN 61000-6-1
    2006/95/EC
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-2
    IEC 61812-1
    EN 61000-6-4
    produktsertifikater
    GL
    CSA
    CULus
    omgivelsestemperatur for lagring
    −30…60 °C
    omgivelsestemperatur drift
    −20…60 °C
    IP-grad
    IP20 i samsvar med IEC 60529 ( tilkoplingsblokk)
    IP40 i samsvar med IEC 60529 ( kapsling)
    IP50 i samsvar med IEC 60529 ( front panel)
    Vibrasjonsmotstand
    20 m/s² (f= 10…150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
    støtmotstand
    15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
    relativ fuktighet
    93 % uten kondens i samsvar med IEC 60068-2-30
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Immunitetstest for elektrostatisk utladning: test nivå: 6 kV ( i kontakt) nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
    Immunitetstest for elektrostatisk utladning: test nivå: 8 kV ( i luft) nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
    Mottakelig for elektromagnetiske felt: test nivå: 10 V/m ( 80 MHz to 1 GHz) nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test: test nivå: 1 kV ( kapasitiv koble klipp) nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-4
    Electrical fast transient/burst immunity test: test nivå: 2 kV ( direkte) nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs sjokkbølge immunisjonstest: test nivå: 1 kV ( differensialmodus) nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
    1.2/50 µs sjokkbølge immunisjonstest: test nivå: 2 kV ( felles modul) nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
    Gjennomført RF-forstyrrelser: test nivå: 10 V ( 0.15...80 MHz) nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6
    Spenningsfall og avbrudd immunitet test: test nivå: 0 % ( en syklus) i samsvar med IEC 61000-4-11
    Spenningsfall og avbrudd immunitet test: test nivå: 70 % ( 25/30 sykluser) i samsvar med IEC 61000-4-11
    Strålt og ledet elektromagnetisme: klasse B i samsvar med EN 55022
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    68 g
    Forpakning 1 høyde
    2,6 cm
    Forpakning 1 bredde
    7,8 cm
    Forpakning 1 lengde
    9,5 cm
    Enhetstype forpakning 2
    S02
    Antall enheter forpakning 2
    40
    Forpakning 2 vekt
    3,418 kg
    Forpakning 2 høyde
    15 cm
    Forpakning 2 bredde
    30 cm
    Forpakning 2 lengde
    40 cm
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Miljøinformasjon
    Produktets livssyklus
    Garantiperiode
    Garanti
    18 måneder
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk10
    • norsk4
    • English7
    • Chinese2
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Spanish2
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 7.8 MB
    Dato 27.03.20
    Sertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 949 KB
    Dato 19.05.15
    Filer i dokumentet
    pdf
    473.4 KB
    pdf
    475.7 KB
    Instruksjonsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 726.3 KB
    Dato 01.03.20
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    RE17LAMW : RE17LAMW_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    RE17LAMW_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 05.07.20
    Beskrivelse
    RE17LAMW_ROHS_DECLARATION
    Informasjon om levetidsslutt
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 1.4 MB
    Dato 01.09.16
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    RE17LAMW : RE17LAMW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    RE17LAMW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 05.07.20
    Beskrivelse
    RE17LAMW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Produktmiljøprofil
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 414.1 KB
    Dato 01.09.16
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    RE17LAMW : RE17LAMW_REACH_DECLARATION
    Beskrivelse
    RE17LAMW_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 05.07.20
    Beskrivelse
    RE17LAMW_REACH_DECLARATION
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 435.3 KB
    Dato 22.07.19
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.