Hopp til hovedinnhold
Norway
Merkene våre
Antall varer i handlekurven er
0
Mine produkter
Antall varer i handlekurven er
0
Min liste
Logg inn / Opprett profil
User name
Logg ut
Merkene våre
Registrer deg i dag
Få tilpassede verktøy og tjenester
Gå til opplæring
Administrer støttesaker
Opprett og administrer ordrene dine (kun autoriserte partnere)
Opprett konto
Logg på
Se flere
fordeler
0
enhetsantall for dokumenter er
Cancel
Hovedmeny
Produkter
Hovedmeny
Tjenester
Hovedmeny
Løsninger
Hovedmeny
Byggeier
Hovedmeny
Support
Hovedmeny
Selskap
Norway
Merkene våre
Mine produkter
Antall varer i handlekurven er
0
Min liste
Antall varer i handlekurven er
0
Logg inn / Opprett
profil
Åpner i nytt vindu
User name
Logg ut
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric
Velkommen til nettstedet vårt.
Bli på dette nettstedet
Velg din lokasjon
Hold musepekeren over bilde for å zoome inn
11 pin relé rundst 230VAC
El-nummer:
4169131
RUMC3AB1P7
Utgikk:
18. juni 2020
Ikke lenger tilgjengelig fra:
31. des. 2014
Anbefalt(e) erstatning(er)
RUMC3AB1P7 erstattes av følgende produktserie:
Harmony
Elektromekaniske Releer
Elektromekaniske reléer med 1 til 4 vekslende kontakter som kan belastes opp til 30 A.
Produkter: 350
Eller
RUMC3AB1P7 erstattes av:
star_stroke
Legg til i dine produkter
1×
3CO 10A Relé Rundst +LTB-LED 230VAC
RUMC31P7
EAN: 3389119402859
Kontakt kundesenteret
Registrer deg for å motta nyhetsbrev
RUMC3AB1P7 erstattes av følgende produktserie: