Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av RUMF2AB2F7 Schneider Electric
Utgått

Se alle Zelio Relay

Zelio Relay - RUMF2AB2F7

Elektromekanisk relè

Bilde av RUMF2AB2F7 Schneider Electric
Utgått
Se alle Zelio Relay
Zelio Relay - RUMF2AB2F7
Elektromekanisk relè

8 pin relé flatst LED 120VAC

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

RUMF2AB2F7 erstattes av:
Produkt
Antall
RUMF22F7
Antall
1
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter
  • Årsak til bytte: Produktutfasing
  • Erstatningsdato: 11 januar 2013
  • -
  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Zelio Relay
    Serie navn
    Universal
    type produkt eller komponent
    Plugg-inn relée
    kortnavn på utstyr
    RUM
    kontakttype og sammensetning
    2 C/O
    Styrespenning
    120 V AC
    [Ithe] nominell termisk strøm, kapselt
    10 A på -40...55 °C
    status LED
    Med
    kontrolltype
    Låsbar testknapp
    utilisation coefficient
    0,2
    Komplementær
    shape of pin
    Flat
    [Ui] isolasjonsspenning
    250 V i samsvar med IEC
    300 V i samsvar med UL
    300 V i samsvar med CSA
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    4 kV
    kontaktmateriale
    AgNi
    [Ie] nominell driftsstrøm
    10 A AC-1/DC-1 (Nei) i samsvar med IEC
    5 A AC-1/DC-1 (NC) i samsvar med IEC
    12 A på 28 V DC-1 i samsvar med UL
    16 A på 277 V AC-1 i samsvar med UL
    minimum brytestrøm
    10 mA
    Maksimum brytespenning
    250 V AC i samsvar med IEC
    250 V DC i samsvar med IEC
    minimum switching voltage
    17 V
    resistiv last
    10 A på 250 V AC
    10 A på 28 V DC
    Maksimum svitsjekapasitet
    2500 VA, AC circuit
    280 W, DC circuit
    minimum switching capacity
    170 mW
    Bruksområde
    <= 18000 cycles/hour ubelastet
    <= 1200 cycles/hour under load
    mekanisk levetid
    5000000 sykluser
    Elektrisk levetid
    100000 sykluser for ohmsk load
    gjennomsnittlig spiral forbruk i VA
    2...3 på 60 Hz
    drop-out voltage threshold
    >= 0.15 Uc AC
    operere tid
    20 ms
    gjennomsnittlig motstand i spolen
    1700 Ohm på 20 °C +/- 15 %
    rated operational voltage limits
    96 - 132 V AC
    beskyttelseskategori
    RT I
    sikkerhet pålitelighet data
    B10d = 100000
    driftsposisjon
    Alle posisjoner
    vekt
    0.084 kg
    Miljø
    dielektrisk styrke
    1500 V AC between contacts
    1550 V AC between coil and contact
    1550 V AC mellom poler
    produktsertifikater
    CSA
    GOST
    UL
    standarder
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...85 °C
    omgivelsestemperatur for drift
    -40...55 °C
    Vibrasjonsmotstand
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 10 cycles in operation) i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
    4 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 10 cycles not operating) i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
    IP-grad
    IP40 i henhold til EN/IEC 60529
    Forurensninggrad
    3
    støtmotstand
    10 gn in operation
    10 gn not operating
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    CAD files for RUMF2AB2F7: Zelio Relay (Versjon 1.0)
    Dato 07.02.19
    Størrelse 142 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.