Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av RUMF31BD Schneider Electric

Se alle Zelio Relay

Zelio Relay - RUMF31BD

Elektromekanisk relè

Bilde av RUMF31BD Schneider Electric
Se alle Zelio Relay
Zelio Relay - RUMF31BD
Elektromekanisk relè

3CO 10A Relé Faston +LTB-LED 24VDC

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4172782
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Zelio Relay
    Serie navn
    Universal
    type produkt eller komponent
    Plugg-inn relée
    kortnavn på utstyr
    RUM
    kontakttype og sammensetning
    3 C/O
    Styrespenning
    24 V DC
    [Ithe] nominell termisk strøm, kapselt
    10 A på -40...55 °C
    status LED
    Uten
    kontrolltype
    Låsbar testknapp
    utilisation coefficient
    0,2
    Komplementær
    shape of pin
    Flat
    [Ui] isolasjonsspenning
    250 V i samsvar med IEC
    300 V i samsvar med UL
    300 V i samsvar med CSA
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    4 kV (1.2/50 µs)
    kontaktmateriale
    AgNi
    [Ie] nominell driftsstrøm
    10 A på 28 V DC (Nei) i samsvar med IEC
    10 A på 250 V AC (Nei) i samsvar med IEC
    5 A på 28 V DC (NC) i samsvar med IEC
    5 A på 250 V AC (NC) i samsvar med IEC
    10 A på 30 V DC i samsvar med UL
    10 A på 277 V AC i samsvar med UL
    10 A på 30 V DC i samsvar med CSA
    10 A på 277 V AC (same polarity) i samsvar med CSA
    Maksimum brytespenning
    250 V i samsvar med IEC
    resistiv last
    10 A på 250 V AC
    10 A på 28 V DC
    Maksimum svitsjekapasitet
    2500 VA/280 W
    minimum switching capacity
    170 mW på 10 mA, 17 V
    Bruksområde
    <= 18000 cycles/hour ubelastet
    <= 1200 cycles/hour under load
    mekanisk levetid
    5000000 sykluser
    Elektrisk levetid
    100000 sykluser for ohmsk load
    gjennomsnittlig spiral forbruk i W
    1.4 W
    drop-out voltage threshold
    >= 0.1 Uc DC
    operere tid
    20 ms at nominal voltage
    Slipp tid
    20 ms at nominal voltage
    gjennomsnittlig motstand i spolen
    470 Ohm på 20 °C +/- 15 %
    rated operational voltage limits
    19,2 - 26,4 V DC
    beskyttelseskategori
    RT I
    sikkerhet pålitelighet data
    B10d = 100000
    driftsposisjon
    Alle posisjoner
    vekt
    0.086 kg
    enhetens utseende
    Komplett produkt
    Miljø
    dielektrisk styrke
    2000 V AC mellom poler med basic insulation
    1500 V AC between contacts med micro disconnection insulation
    2500 V AC between coil and contact med frosterket insulation
    produktsertifikater
    CSA
    RoHS
    UL
    REACH
    EAC
    standarder
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...85 °C
    omgivelsestemperatur for drift
    -40...55 °C
    Vibrasjonsmotstand
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles in operation)
    4 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles not operating)
    IP-grad
    IP40
    Forurensninggrad
    3
    støtmotstand
    10 gn for 11 ms in operation i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
    10 gn for 11 ms not operating i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Versjon 3.0)
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Versjon 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Versjon 1.0)
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Versjon 1.0)
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    EU DOC - Zelio Relay RUM RUZ (Versjon 1.0)
    Dato 08.10.18
    Størrelse 218.5 KB
    Produktmiljøprofil
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    RPM... Zelio relays - Power Plug-in Relay, Product End-of-Life Instructions (Versjon 2.0)
    RUM... ZELIO Universal Relay, Product Environmental Profile (Versjon 1.0)
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.