Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av RUW242P7 Schneider Electric

Se alle Zelio Relay

Zelio Relay - RUW242P7

Elektromekanisk relè

Bilde av RUW242P7 Schneider Electric
Se alle Zelio Relay
Zelio Relay - RUW242P7
Elektromekanisk relè

Varistormodul 240V

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Zelio Relay
    tilbehør / separat del kategori
    Beskyttelsesutstyr
    tilbehør / separat del type
    Beskyttelsesmodul
    tilbehør / separat del betegnelse
    Varistor
    kompatibilitet
    Socket RPZ (3 C/O)
    Socket RPZ (4 C/O)
    Socket RUZ (2 C/O)
    Socket RUZ (3 C/O)
    tilbehør / separat del betegnelse
    Zelio Relay RPM
    Zelio Relay RUM
    Styrespenning
    240 V AC/DC
    salg per udelelig kvantitet
    10
    Komplementær
    vekt
    0.004 kg
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Versjon 3.0)
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    CAD files for RUW242P7: Zelio relay Accessories (Versjon 1.0)
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    CSA Certificate RPZF, RUZC, RUZSC, RUZSF, RXZE2, RUW, RXM02, RXM04 (Versjon 1.0)
    UL Listed RUW, RXM02, RXM04 - socket modules (Versjon 1.0)
    EAC Certificate RPM RPZF (Versjon 1.0)
    Dato 23.10.18
    Størrelse 1.7 MB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.