Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av RUZSC2M Schneider Electric

Se alle Zelio Relay

Zelio Relay - RUZSC2M

Elektromekanisk relè

Bilde av RUZSC2M Schneider Electric
Se alle Zelio Relay
Zelio Relay - RUZSC2M
Elektromekanisk relè

Sokkel rundst m/sep. term. 2CO

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Zelio Relay
    type produkt eller komponent
    Kontakt
    contact terminal arrangement
    Adskilte
    kompatibilitet
    Plug-in relay RUM (2 C/O)
    shape of pin
    Sylinderisk
    kortnavn på utstyr
    RUZ
    salg per udelelig kvantitet
    10
    Komplementær
    [Ith] fri luft termisk strøm
    12 A
    5 A with bus jumper
    [Ue] merkespenning
    < 250 V
    Tiltrekningsmoment
    < 1 N.m (M3.5 screw(s))
    festemetode
    Med skrutilkobling mounting on panel
    Clip-on mounting on 35 mm symmetrical DIN rail
    merking
    CE
    bredde
    36 mm
    vekt
    0.095 kg
    Miljø
    tilkoblingsklemmer
    Connector, fleksibel cable med endehylse 1 x 0.25...1 x 2.5 mm²/AWG 22...AWG 14
    Connector, fleksibel cable med endehylse 2 x 0.25...2 x 1 mm² / AWG 22...AWG 17
    Connector, solid cable uten endehylse 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
    Connector, solid cable uten endehylse 2 x 0.5...2 x 1.5 mm²/AWG 20...AWG 16
    standarder
    IEC 61984
    produktsertifikater
    CSA
    UL
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...85 °C
    omgivelsestemperatur under drift
    -40...55 °C
    IP-grad
    IP20 i henhold til EN/IEC 60529
    dielektrisk styrke
    2500 V
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Versjon 3.0)
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    CAD files for RUZSC2M: Zelio Relay (Versjon 1.0)
    Dato 07.02.19
    Størrelse 142 KB
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    CSA Certificate RPZF, RUZC, RUZSC, RUZSF, RXZE2, RUW, RXM02, RXM04 (Versjon 1.0)
    UL Recognized RPZF RUZ RXZE2 RSLZ (Versjon 1.0)
    Dato 23.10.18
    Størrelse 335 B
    Dato 23.10.18
    Størrelse 356 B
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    EU DOC - Zelio Relay RUM RUZ (Versjon 1.0)
    Dato 08.10.18
    Størrelse 218.5 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.