Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av RXG11ED Schneider Electric

Se alle Zelio Relay

Zelio Relay - RXG11ED

Elektromekanisk relè

Bilde av RXG11ED Schneider Electric
Se alle Zelio Relay
Zelio Relay - RXG11ED
Elektromekanisk relè

1CO 10A RELÉ LTB-LED 48VDC

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4172414
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Zelio Relay
    Serie navn
    Interface relay
    type produkt eller komponent
    Plugg-inn relée
    kortnavn på utstyr
    RXG
    kontakttype og sammensetning
    1 C/O
    Komplementær
    status LED
    Uten
    kontaktmateriale
    Sølv legering (AgSnO2In2O3)
    Maksimal kontakt motstand
    100 mOhm
    [Ithe] nominell termisk strøm, kapselt
    10 A (temperature : -40...55 °C)
    [Ie] nominell driftsstrøm
    10 A på 30 V DC i samsvar med UL
    10 A at 30 V DC conforming to IEC
    10 A at 250 V AC conforming to IEC
    10 A at 250 V AC conforming to UL
    Maksimum brytespenning
    250 V AC
    30 V DC
    belastningsstrøm
    10 A på 250 V AC
    Maksimum svitsjekapasitet
    2500 VA
    minimum switching capacity
    500 mW på 100 mA, 5 V DC
    Bruksområde
    <= 18000 cycles/hour ubelastet
    <= 1800 cycles/hour under load
    utilisation coefficient
    0,2
    mekanisk levetid
    10000000 sykluser
    Elektrisk levetid
    100000 cycles for NO resistive load at 55 °C
    100000 cycles for NC resistive load at 55 °C
    [Ui] isolasjonsspenning
    250 V i samsvar med IEC
    300 V i samsvar med UL
    300 V i samsvar med CSA
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    6 kV for 1.2/50 µs
    dielektrisk styrke
    5000 V AC (reinforced insulation between coil and contact)
    1000 V AC (micro disconnection between contacts)
    Coil motstand
    4400 Ohm +/- 10 %
    inngangsimpedans
    1000 MOhm på 500 V DC
    monteringsposisjon
    Alle posisjoner
    drop-out voltage threshold
    >= 0.1 Uc DC
    Coil isolasjonsklasse
    Klasse F
    operere tid
    20 ms
    utgivelsen tid
    20 ms
    Styrespenning
    48 V DC
    sikkerhet pålitelighet data
    B10d = 100000
    farge på dekselet
    Standard
    kontrolltype
    Låsbar testknapp
    lokal varsling
    Flag
    vekt
    0,02 kg
    enhetens utseende
    Komplett produkt
    Miljø
    Vibrasjonsmotstand
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 0.75 mm (in operation)
    5 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 0.75 mm (not in operation)
    IP-grad
    IP40
    støtmotstand
    20 gn in operation
    100 gn not in operation
    beskyttelseskategori
    RT I
    standarder
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    IEC 61810-1
    produktsertifikater
    CE
    CSA
    RoHS
    UL
    REACH
    EAC
    Kina RoHS
    Forurensninggrad
    2
    overspenningskategori
    III
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...85 °C
    omgivelsestemperatur under drift
    -40...70 °C
    relativ fuktighet
    10...85 %
    tiltrekkingskraft
    0.8 N.m
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Versjon 3.0)
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Standard cover relay with lockable test button, 10A VAC/VDC 1CO (Versjon 1.0)
    CAD files for RXG11ED: Standard cover relay with lockable test button, 10A VAC/VDC 1CO (Versjon 1.0)
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    CSA Certificate RXZE2S114S (Versjon 1.0)
    Dato 23.10.18
    Størrelse 215 B
    UL Listed RSZE1S35M, RSZE1S48M, RXG (Versjon 1.0)
    Dato 08.10.18
    Størrelse 344 B
    Dato 08.10.18
    Størrelse 322 B
    EAC Certificate RXG RGZE (Versjon 1.0)
    Dato 23.10.18
    Størrelse 656.7 KB
    UL Recognized RSZE1S35M, RSZE1S48M, RSL1, RXG, RXM2CB, RXM4CB, RSB (Versjon 1.0)
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    EU DOC - Zelio Relay RXG RGZE (Versjon 1.0)
    Dato 23.10.18
    Størrelse 195.2 KB
    Produktmiljøprofil
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    RXG... Interface Plug-in Relay - Zelio Relay, Product Environmental Profile (Versjon 2.0)
    REACh-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 10.02.19
    Størrelse 0
    EU RoHS-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 10.02.19
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.