Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Zelio Elektromekaniske Releer
Bilde av RXG22JD Schneider Electric

RXG22JD

El-nummer: 4174139

Green premium brand logo
Bilde av RXG22JD Schneider Electric
RXG22JD
El-nummer: 4174139
Green premium brand logo

RXG pluggrelé med låsbar testknapp og innebygget LED og 2 C/O kontakter på 5A og 12 VDC forsyning

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480689161
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Harmony Relay
    Serie navn
    Interface relay
    produkt eller type komponent
    Plugg-inn relée
    kortnavn utstyr
    RXG
    kontakttype og sammensetning
    2 C/O
    Komplementær
    status LED
    Med
    kontaktmateriale
    Sølv legering (AgSnO2In2O3)
    Maximum contact resistance
    100 mOhm
    [Ithe] nominell termisk strøm, kapselt
    5 A at -40…55 °C
    [Ie] nominell driftsstrøm
    5 A på 30 V ( DC) i samsvar med UL
    5 A på 30 V ( DC) i samsvar med IEC
    5 A på 250 V ( AC) i samsvar med IEC
    5 A på 250 V ( AC) i samsvar med UL
    Maksimum brytespenning
    250 V AC
    30 V DC
    belastningsstrøm
    5 A at 250 V AC
    Maksimum svitsjekapasitet
    1250 VA