Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Zelio Relays
Bilde av SSP1A490M7T Schneider Electric

SSP1A490M7T

El-nummer: 4177353

Green premium brand logo
Bilde av SSP1A490M7T Schneider Electric
SSP1A490M7T
El-nummer: 4177353
Green premium brand logo

1p SSR - inn 90-280AC, ut 48-660AC, 90A

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606485442174
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Harmony Relay
    produkt eller type komponent
    Solid state relay
    Provided accessory
    Termisk pute
    kortnavn utstyr
    SSP1
    Number of phases
    1 fase
    Contacts type and conifguration
    1 NO
    [In] merkestrøm
    90 A
    solid state utgang type
    Zero voltage switching
    SCR output
    Komplementær
    Styrespenning
    90...280 V AC
    minimum switching voltage
    90 V AC turn-on
    Maksimum brytespenning
    10 V AC turn-off
    responstid
    30 ms ( turn-off)
    25 ms ( turn-on)
    Input current
    5…10 mA
    Utgangsspenning
    48...660 V
    belastningsstrøm
    0,15…90 A
    Transient overvoltage
    1200 V
    surge current
    1200 A for 16.6 ms