Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Zelio Relays
Bilde av SSP3A250P7R Schneider Electric

SSP3A250P7R

El-nummer: 4177397

Green premium brand logo
Bilde av SSP3A250P7R Schneider Electric
SSP3A250P7R
El-nummer: 4177397
Green premium brand logo

3 fase SSR 530VAC 50A 230V

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480579929
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Harmony Relay
    produkt eller type komponent
    Solid state relay
    kortnavn utstyr
    SSP
    montering
    Panel
    Number of phases
    3 faser
    Contacts type and conifguration
    3 NO
    solid state utgang type
    Random voltage switching
    Komplementær
    kontrolltype
    Uten testknappen
    Styrespenning
    180...280 V AC
    minimum switching voltage
    180 V AC turn-on
    Maksimum brytespenning
    10 V AC turn-off
    responstid
    20 ms ( turn-on)
    30 ms ( turn-off)
    Input current
    7…20 mA
    Utgangsspenning
    48...530 V AC
    belastningsstrøm
    0,1…50 A
    Transient overvoltage
    1200 V
    surge current
    715 A for 20 ms
    750 A for 16.6 ms
    150 A for 1 s