Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av STBACI1230K Schneider Electric

Se alle Modicon STB

Modicon STB - STBACI1230K

Distribuert I/O

Bilde av STBACI1230K Schneider Electric
Se alle Modicon STB
Modicon STB - STBACI1230K
Distribuert I/O

STB kit 2 inn ana 0-20mA 12bit

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4503328
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Modicon STB distributed I/O solution
    Produkt eller komponent type
    Standard analog input kit
    sammensetning
    STBACI1230 modul
    STBXBA1000 base
    STBXTS1100, 6-terminal screw type connector
    STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector
    analogue input type
    Strøm 0...20 mA
    Antall analoge innganger
    2
    Oppløsning analog inngang
    12 bits
    type of filter
    Single low pass input filter 25 Hz
    Komplementær
    absolute maximum input
    25 mA/50 V DC
    response tid
    5 ms
    cold swapping
    Ja
    hot swapping fallback
    Ja for standard NIM'er
    fallback status
    Posisjon 0 basic NIMs
    User configurable standard NIMs
    datoformat
    EN 61131-2
    IEC 61131-2
    update time
    10 ms
    integral linearity
    +/- 0.1 %FS
    differential linearity
    Monotonic
    input impedance
    <= 300 Ohm
    Matespennng til følere
    100 mA per input channels
    type vern
    Kortslutningsvern
    absolute accuracy error
    +/- 0.5 % of full scale 25 °C
    temperature drift
    +/-0.01 %/°C
    insulation between channels and logic bus
    1500 V for 1 minute
    insulation between channels and sensor bus
    30 V
    addressing requirement
    4 ord inngang
    produktkompatibilitet
    Mounting base STBXBA1000
    Power distribution module STBPDT3100/3105
    [Us] merkespenning
    24 V DC
    supply
    Power distribution module
    Strømforbruk
    30 mA 5 V DC logic bus
    merking
    CE
    overspenningskategori
    II
    Status LED
    1 LED grønn module status (RDY)
    1 LED rød module error (ERR)
    dybde
    70 mm
    høyde
    13.9 mm
    bredde
    128.3 mm
    vekt
    0.116 kg
    Miljø
    produktsertifikater
    ATEX Cat 3G
    CSA
    C-Tick
    FM Class 1 Division 2
    UL
    Forurensninggrad
    2 IEC 60664-1
    operating altitude
    <= 2000 m
    IP-grad
    IP20 EN 61131-2 class 1
    omgivelsestemperatur drift
    -25...70 °C
    omgivende lufttemperatur for drift
    32...140 °F uten
    omgivende lufttemperatur for oppbevaring
    -40...85 °C uten
    omgivende lufttemperatur for oppbevaring
    -40...185 °F uten
    relativ fuktighet
    95 % 60 °C uten kondens
    Vibrasjonsmotstand
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
    5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
    støtmotstand
    30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 19.06.18
    Størrelse 1.9 MB
    Dato 06.08.18
    Størrelse 42.2 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 90.3 KB
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 06.08.18
    Størrelse 481.7 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 1.9 MB
    End of life manual
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Marinesertifikater
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    ABS Marine Certificate Advantys STB PLCs
    Dato 17.01.18
    Størrelse 3.4 MB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 82.5 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 60.8 KB
    LR_16-20015_STB_FEB2016
    Dato 17.01.18
    Størrelse 318.7 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 104 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 289.6 KB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.