Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av STBDAI5260K Schneider Electric

Se alle Modicon STB

Modicon STB - STBDAI5260K

Distribuert I/O

Bilde av STBDAI5260K Schneider Electric
Se alle Modicon STB
Modicon STB - STBDAI5260K
Distribuert I/O

STB kit 2 inn 115VAC, isolert

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4503315
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Modicon STB distributed I/O solution
    Produkt eller komponent type
    Standard digital input kit
    sammensetning
    STBDAI5260 modul
    STBXBA2000 base
    STBXTS1110, 5-terminal screw type connector
    STBXTS2110, 5-terminal spring clamp connector
    discrete input number
    2
    discrete input voltage
    115 V
    discrete input voltage type
    AC
    Komplementær
    input voltage limits
    0 - 20 V ved possisjon 0
    74 - 132 V ved possisjon 1
    permissible voltage
    132 V
    absolutt maks spenning
    200 V 20 ms
    nettverksfrekvens
    50/60 Hz
    nettfrekvens grense
    47...63 Hz
    nåværende tilstand 0 garantert
    <= 2 mA
    nåværende tilstand 1 garantert
    >= 4 mA
    Diskrét inngangs logikk
    Positive eller negativ
    responstid
    1.5 ms off-to-on
    1.5 ms on-to-off
    beskyttelsestype
    Input protection metal oxide varistor limited
    Power protection ekstern sikring 0.5 A
    isolasjon mellom kanaler
    1780 V for 1 minute
    insulation between channels and logic bus
    1780 V for 1 minute
    cold swapping
    Ja
    hot swapping fallback
    Ja for standard NIM'er
    produktkompatibilitet
    I/O base STBXBA2000
    Power distribution module STBPDT2100/2105
    [Us] merkespenning
    115/230 V AC
    supply
    Power distribution module
    Strømforbruk
    45 mA 5 V DC logic bus
    merking
    CE
    overspenningskategori
    II
    Status LED
    1 LED grønn module status (RDY)
    1 LED per channel grønn channel status (IN1 to IN2)
    1 LED rød module error (ERR)
    dybde
    65.1 mm
    høyde
    18.4 mm
    bredde
    125 mm
    vekt
    0.065 kg
    Miljø
    standarder
    EN/IEC 61131-2 type 1
    produktsertifikater
    CSA
    FM Class 1 Division 2
    UL
    Forurensninggrad
    2 IEC 60664-1
    operating altitude
    <= 2000 m
    IP-grad
    IP20 EN 61131-2 class 1
    omgivelsestemperatur for drift
    0...60 °C uten lastreduksjon
    omgivende lufttemperatur for drift
    32...140 °F uten
    omgivende lufttemperatur for oppbevaring
    -40...85 °C uten
    omgivende lufttemperatur for oppbevaring
    -40...185 °F uten
    relativ fuktighet
    95 % 60 °C uten kondens
    Vibrasjonsmotstand
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
    5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
    støtmotstand
    30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Module on base 18,4 mm
    Dato 13.12.17
    Størrelse 13.3 KB
    Dato 13.12.17
    Størrelse 169.5 KB
    Dato 13.12.17
    Størrelse 673.1 KB
    Dato 13.12.17
    Størrelse 57.8 KB
    Dato 13.12.17
    Størrelse 116.5 KB
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 19.06.18
    Størrelse 1.9 MB
    Dato 06.08.18
    Størrelse 42.2 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 90.3 KB
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 06.08.18
    Størrelse 481.7 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 1.9 MB
    End of life manual
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Marinesertifikater
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    LR_16-20015_STB_FEB2016
    Dato 17.01.18
    Størrelse 318.7 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 104 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 289.6 KB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 24.11.18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 24.11.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.